(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:5184220X12
タケノコプラグ ツギテ

タケノコプラグ 5184220X12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
506円
税込単価
557円

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 タケノコプラグです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

5184220X12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

5184220X12 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

5184220X38【特長】
・品番のうしろは呼×適用ホースサイズ
【商品仕様】
・タケノコプラグ
・JANコード:4972353008582
・トラスココード:807-7083
・質量:32.0g
【材質/仕上】
・鋼
5184220X12【特長】
・品番のうしろは呼×適用ホースサイズ
【商品仕様】
・タケノコプラグ
・JANコード:4972353008568
・トラスココード:807-7081
・質量:54.0g
【材質/仕上】
・鋼

型番リスト

型番
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5184220X12

・品番のうしろは呼×適用ホースサイズ・タケノコプラグ・JANコード:4972353008568・トラスココード:807-7081・質量:54.0g【材質/仕上】・鋼

1個

506( 557円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・カクダイ 銅管・鋼管用継手 タケノコプラグです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

5184220X12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タケノコプラグの型番5184220X12のページです。
型番5184220X12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タケノコプラグ

タケノコプラグ

    カクダイ タケノコソケット 5183220X38

    カクダイ タケノコソケット 5183220X38

      カクダイ タケノコプラグ

      カクダイ タケノコプラグ

        カクダイ 内ネジプラグ

        カクダイ 内ネジプラグ

          メーカー カクダイ カクダイ カクダイ カクダイ
          通常価格 288円 887円 288円 288円
          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目  
          種類 標準 標準 標準 標準
          オス・メス プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス)
          接続部の種類 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 おねじタイプ
          使用流体 空気 空気 空気 空気
          本体材質 スチール スチール スチール スチール

          タケノコプラグのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          5184220X38
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          仕様1

          288円

          ( 317円 )
          1個 -

          7日目

          ・品番のうしろは呼×適用ホースサイズ・タケノコプラグ・JANコード:4972353008582・トラスココード:807-7083・質量:32.0g【材質/仕上】・鋼

          カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました