(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼管製エルボロング45°45LSGP200A (型番リスト)

鋼管製エルボロング45°45LSGP200A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,489円
税込単価
15,938円

【特長】・形状:45°ロングエルボです。【用途】・石油化学関係。・一般ビル建築...

詳細情報を確認する

型番

45LSGP200A 解除

  • CADデータ未対応

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類突合型継手 形状45°エルボ
材質[スチール] 配管用炭素鋼(SGP)同径・異径同径
径の呼び 18B(200A)肉厚(mm)5.8
材質詳細JIS B2311規格品JANコード4560136230352
トラスココード850-4941 - -

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)形状呼び径(mm)肉厚(mm)JANコードトラスココード質量材質
45LSGP200A200845°ロングエルボ216.35.84560136230352850-49417.2kg配管用炭素鋼(SGP)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45LSGP200A

2個

14,489( 15,938円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・形状:45°ロングエルボです。
【用途】
・石油化学関係。
・一般ビル建築配管。
【商品仕様】
・呼び径(A):200
・呼び径(B):8
・形状:45°ロングエルボ
・呼び径(mm):216.3
・肉厚(mm):5.8
・JIS B2311規格品
・JANコード:4560136230352
・トラスココード:850-4941
・質量:7.2kg
【材質/仕上】
・配管用炭素鋼(SGP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鋼管製エルボロング45°45LSGP200Aの型番45LSGP200Aのページです。
型番45LSGP200Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼管製エルボロング45°45LSGP200A

鋼管製エルボロング45°45LSGP200A

    ベンカン機工 ステンレス鋼製エルボショート

    ベンカン機工 ステンレス鋼製エルボショート

      ステンレス鋼板製 偏心レジューサー SRE10S125A100A

      ステンレス鋼板製 偏心レジューサー SRE10S125A100A

        ステンレス鋼板製 同心レジューサー SRC10S150A125A

        ステンレス鋼板製 同心レジューサー SRC10S150A125A

          ベンカン機工 ステンレス鋼製チーズ ST10S125A

          ベンカン機工 ステンレス鋼製チーズ ST10S125A

            ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 45°エルボ <ロング>

            ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 45°エルボ <ロング>

              ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 同心レジューサ

              ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 同心レジューサ

                ステンレス鋼製管継手偏心レジューサ1型

                ステンレス鋼製管継手偏心レジューサ1型

                  ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 偏心レジューサ

                  ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 偏心レジューサ

                    溶接式管継手同径T

                    溶接式管継手同径T

                      ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 同径チーズ

                      ステンレス鋼 突合せ溶接式管継手 同径チーズ

                        メーカー ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 ベンカン機工 MIEテクノ MIEテクノ ベンカン機工 MIEテクノ ベンカン機工 MIEテクノ
                        通常価格 14,489円 33,736円 21,547円 16,479円 27,300円 803円 1,406円 1,738円 1,461円 1,851円 2,319円
                        通常出荷日 7日目   14日目   14日目   14日目   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        種類 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型 突合型
                        継手 形状 45°エルボ 90°エルボ レデューサ レデューサ ティー 45°エルボ 同心レデューサ レデューサ 偏心レデューサ ティー 同径ティー
                        材質 配管用炭素鋼(SGP) SUS304W SUS304W SUS304W SUS304W - - SUS304W - - -
                        同径・異径 同径 同径 異径 異径 同径 - - 異径 - 異径 -
                        径の呼び 1 8B(200A) 6B(150A) 6B(150A) 6B(150A) 5B(125A) - - - - - -

                        鋼管製エルボロング45°45LSGP200Aのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト