(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)耐荷重:150kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)耐荷重:150kg

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,596円 ~ 12,285円
税込価格
9,456円 ~ 13,514円

【特長】・軸受部に含油焼結合金を使用しています<4-4WH-1LB>・軸受部に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
品名/種類
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
複車ロングボルト仕様1
4968957409108
849-6786
スチール(本体)
鋳物(戸車)
1.2

1個

8,596( 9,456円 )

1日目

ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1
4968957409115
849-6787
スチール(本体、戸車)
-
1.6

1個

12,285( 13,514円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸受部に含油焼結合金を使用しています<4-4WH-1LB>
・軸受部にベアリングを使用しています<4-4WH-BN-1LB>
・吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます<4-4WH-BN-1LB>
【用途】
・テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)耐荷重:150kg

スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)耐荷重:150kg

    ダイケン 2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1

    ダイケン 2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1

      3号ドアハンガー用金具

      3号ドアハンガー用金具

        2号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1

        2号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1

          ダイケン ドアハンガー ニュートン10複車

          ダイケン ドアハンガー ニュートン10複車

            3号ステンレスドアハンガー用金具

            3号ステンレスドアハンガー用金具

              レクト30-40 ランナー

              レクト30-40 ランナー

                ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車

                ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車

                  2号ステンレスドアハンガー用金具

                  2号ステンレスドアハンガー用金具

                    レクト40型用 Bランナー

                    レクト40型用 Bランナー

                      ダイケン 3号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型

                      ダイケン 3号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型

                        7号ドアハンガー用金具

                        7号ドアハンガー用金具

                          8号ドアハンガー用金具

                          8号ドアハンガー用金具

                            メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ハイロジック ダイケン ダイケン 日中製作所 ダイケン ダイケン ダイケン
                            通常価格 8,596円 5,329円 3,413円 8,250円 7,066円 10,376円 342円 4,249円 8,417円 541円 11,458円 7,334円 9,348円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目   4日目   4日目  
                            種類 ハンガー・レール用金具 - ハンガー・レール用金具 ハンガー・レール用金具 ハンガー・レール用金具 ハンガー・レール用金具 カーテン・カーテンレール用金具 吊り車 ハンガー・レール用金具 金具 ハンガー・レール用金具 ハンガー・レール用金具 ハンガー・レール用金具
                            耐荷重 150kg/個 - 75kg/個 35kg/個 50(kg/個) - - 60(2個吊当り)kg/個 20kg/個 - 40(kg/個) - -
                            適用レール 4号 - 3号 2号 - 3号 - - 2号 - - - -

                            スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)耐荷重:150kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました