(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3号ステンレスドアハンガー用金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3号ステンレスドアハンガー用金具

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,376円 ~ 12,475円
税込価格
11,414円 ~ 13,723円

【特長】・軸受部にはダイケン製ベアリング(ステンレス)を使用しています<3S-...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
品名/種類
耐荷重
A
B
C
E
板厚
穴径
F
G
H
I
J
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
仕様
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シャックル付単車2型
40kg/個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4968957409153
849-6773
450
本体、戸車:ステンレス(SUS304)
自社製ベアリング
-

1個

12,475( 13,723円 )

1日目

天井継受二連
-
68mm
51mm
90mm
102mm
2mm
10mm
14mm
193mm
165mm
-
48mm
4968957402932
849-6780
-
ステンレス(SUS304)
-
0.93

1個

10,376( 11,414円 )

4日目

横継受二連
-
68mm
51mm
177mm
102mm
2mm
10mm
14mm
90mm
72mm
48mm
-
4968957402956
849-6784
-
ステンレス(SUS304)
-
1.1

1個

10,376( 11,414円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸受部にはダイケン製ベアリング(ステンレス)を使用しています<3S-2WHSY2>
・ハンガーレールのジョイント部に使用します<3SOBT2、3SSBT2>
・取り付けピッチは、450~500mmが標準となります<3SOBT2、3SSBT2>
【用途】
・重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に<3S-2WHSY2>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3号ステンレスドアハンガー用金具

3号ステンレスドアハンガー用金具

    2号ステンレスドアハンガー用金具

    2号ステンレスドアハンガー用金具

      ダイケン 3号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型

      ダイケン 3号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型

        ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車

        ダイケン ドアハンガー ニュートン10単車

          2号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1

          2号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1

            ダイケン 2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1

            ダイケン 2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1

              スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)耐荷重:150kg

              スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)耐荷重:150kg

                3号ドアハンガー用金具

                3号ドアハンガー用金具

                  ダイケン ドアハンガー ニュートン10複車

                  ダイケン ドアハンガー ニュートン10複車

                    レクト40型用 Bランナー

                    レクト40型用 Bランナー

                      レクト30-40 ランナー

                      レクト30-40 ランナー

                        マテハンMTH3

                        マテハンMTH3

                          レクト40型用 スナップランナー

                          レクト40型用 スナップランナー

                            メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン 日中製作所 ハイロジック ダイケン 日中製作所
                            通常価格 10,376円 8,417円 11,458円 4,249円 8,250円 5,329円 8,596円 3,413円 7,066円 541円 342円 3,896円 863円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   4日目   9日目  
                            種類 ハンガー・レール用金具 ハンガー・レール用金具 ハンガー・レール用金具 吊り車 ハンガー・レール用金具 - ハンガー・レール用金具 ハンガー・レール用金具 ハンガー・レール用金具 金具 カーテン・カーテンレール用金具 - 金具
                            適用レール 3号 2号 - - 2号 - 4号 3号 - - - - -

                            3号ステンレスドアハンガー用金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました