(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3号ドアハンガー用金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-4WH-1LB
3号ドアハンガー用金具 3ゴウドアハンガーヨウフクシャロングボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,413円
税込単価
3,754円

【特長】・軸受部に含油焼結合金を使用しています<3-4WH-1LB、3-4WH...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3-4WH-1LB 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

3-4WH-1LB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品名/種類
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-4WH-1LB

複車ロングボルト仕様1
4968957409061
849-6757
スチール(本体)
鋳物(戸車)
0.7

1個

3,413( 3,754円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸受部に含油焼結合金を使用しています<3-4WH-1LB、3-4WH-2LB>
・軸受部にベアリングを使用しています<3-4WH-BN-1LB、3-4WH-BN-2LB>
・吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます<3-4WH-BN-1LB、3-4WH-BN-2LB>
【用途】
・テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3号ドアハンガー用金具の型番3-4WH-1LBのページです。
型番3-4WH-1LBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3号ドアハンガー用金具

3号ドアハンガー用金具

    ダイケン 2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1

    ダイケン 2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1

      スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)耐荷重:150kg

      スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)耐荷重:150kg

        2号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1

        2号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1

          ダイケン 4号 ハンガーレール 4550 スチール

          ダイケン 4号 ハンガーレール 4550 スチール

            3号ステンレスドアハンガー用金具

            3号ステンレスドアハンガー用金具

              ダイケン 3号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型

              ダイケン 3号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型

                マテハンMTH3

                マテハンMTH3

                  ダイケン 3号カーブガイドレール 920R

                  ダイケン 3号カーブガイドレール 920R

                    メーカー ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン ダイケン
                    通常価格 3,413円 5,329円 8,596円 8,250円 21,283円 10,376円 11,458円 3,896円 15,517円
                    通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   4日目  
                    種類 ハンガー・レール用金具 - ハンガー・レール用金具 ハンガー・レール用金具 ハンガーレール ハンガー・レール用金具 ハンガー・レール用金具 - -
                    耐荷重 75kg/個 - 150kg/個 35kg/個 - - 40(kg/個) - -
                    適用レール 3号 - 4号 2号 - 3号 - - -

                    3号ドアハンガー用金具のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3-4WH-2LB
                    3-4WH-BN-1LB
                    3-4WH-BN-2LB
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    品名/種類 JANコード トラスココード 材質1 材質2 質量
                    (kg)

                    5,178円

                    ( 5,696円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    複車ロングボルト仕様24968957409078849-6758スチール(本体)鋳物(戸車)0.8

                    7,425円

                    ( 8,168円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様14968957409085849-6759スチール(本体、戸車)-0.9

                    9,271円

                    ( 10,198円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様24968957409092849-6760スチール(本体、戸車)-1

                    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました