(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

四角プラグ 呼び径(A)6 SUS316

四角プラグ 呼び径(A)6 SUS316

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
584円
税込単価
642円

【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・呼び径(A):6・呼び径(B):1/8...

詳細情報を確認する

  • 特性・用途:
    該当なし
  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ(端末)
  • 接続形状:
    プラグ
  • ねじの呼び1:
    1/8B(6A)
  • 詳細材質:
    SUS316
  • 表面処理:
    なし
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • JANコード:
    4560128125383
  • トラスココード:
    806-5031
  • 質量(g):
    6
  • H(mm):
    16

型番

316P6A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)H(mm)N(mm)C(mm)JANコードトラスココード質量材質
316P6A61/816774560128125383806-50316gステンレス(SUS316)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

316P6A

1個

584( 642円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):6
・呼び径(B):1/8
・H(mm):16
・N(mm):7
・C(mm):7
・JANコード:4560128125383
・トラスココード:806-5031
・質量:6g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316)

Loading...

316P6Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

四角プラグ 呼び径(A)6 SUS316の型番316P6Aのページです。
型番316P6Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

四角プラグ 呼び径(A)6 SUS316

四角プラグ 呼び径(A)6 SUS316

    四角プラグ 呼び径(A)20 SUS316

    四角プラグ 呼び径(A)20 SUS316

      四角プラグ 呼び径(A)25 SUS316

      四角プラグ 呼び径(A)25 SUS316

        ステンレス鋼製ねじ込み管継手プラグ

        ステンレス鋼製ねじ込み管継手プラグ

          六角プラグ 呼び径(A)6 SUS304

          六角プラグ 呼び径(A)6 SUS304

            シール剤付き管継手 WS継手 ブッシング

            シール剤付き管継手 WS継手 ブッシング

              低圧用ねじ込み継手 同径 プラグ

              低圧用ねじ込み継手 同径 プラグ

                プラグ(SCS14A)

                プラグ(SCS14A)

                  可鍛鋳鉄製管継手ユニオン(白・黒継手)

                  可鍛鋳鉄製管継手ユニオン(白・黒継手)

                    NPT継手 4P/四角プラグ

                    NPT継手 4P/四角プラグ

                      ブッシング 呼び径(A)25×15 SUS316

                      ブッシング 呼び径(A)25×15 SUS316

                        ブッシング 呼び径(A)20×15 SUS316

                        ブッシング 呼び径(A)20×15 SUS316

                          ブッシング 呼び径(A)10×8 SUS316

                          ブッシング 呼び径(A)10×8 SUS316

                            メーカー イノック イノック イノック 吉年 イノック 日立金属 ミスミ フローバル 吉年 フジトク イノック イノック イノック
                            通常価格 584円 1,090円 1,552円 446円 349円 450円 150円 919円 759円 367円 2,104円 1,242円 637円
                            通常出荷日 1日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目  
                            特性・用途 該当なし - - - - - - - - - - - -
                            種類 継手 - - 継手 - 継手 継手 継手 継手 継手 - - -
                            接続種類 ねじ(端末) - - ねじ(端末) - ねじ⇔ねじ異径 ねじ(端末) ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) - - -
                            接続形状 プラグ - - プラグ - ブッシング プラグ プラグ ユニオン プラグ - - -
                            ねじの呼び1 1/8B(6A) - - - - - - - - - - - -

                            四角プラグ 呼び径(A)6 SUS316のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました