(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:316N8A
両ニップル ツギテ

両ニップル 316N8A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
493円
税込単価
542円

【接続種類】ねじ⇔ねじ同径・同種【接続形状】両ニップル【使用流体】水/ガス/油

詳細情報を確認する

型番

316N8A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

316N8A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番使用流体接続種類接続形状ねじの種類1ねじの呼び1種類
316N15A水/ガス/油ねじ⇔ねじ同径・同種両ニップルR1/2B(15A)継手
316N8A水/ガス/油ねじ⇔ねじ同径・同種両ニップルR1/4B(8A)継手

型番リスト

型番
ねじの呼び1
L(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

316N8A

1/4B(8A)
26
4560128125987
806-5002
10

1個

493( 542円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【接続種類】ねじ⇔ねじ同径・同種【接続形状】両ニップル【使用流体】水/ガス/油

Loading...

316N8Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

両ニップルの型番316N8Aのページです。
型番316N8Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両ニップル

両ニップル

    六角ニップル 呼び径(A)8 SUS316

    六角ニップル 呼び径(A)8 SUS316

      六角ニップル 呼び径(A)15 SUS316

      六角ニップル 呼び径(A)15 SUS316

        両長ニップル 呼び径(A)10 全長50mm SUS316

        両長ニップル 呼び径(A)10 全長50mm SUS316

          両長ニップル 呼び径(A)10 全長100mm SUS316

          両長ニップル 呼び径(A)10 全長100mm SUS316

            両長ニップル 呼び径(A)8 全長50mm SUS316

            両長ニップル 呼び径(A)8 全長50mm SUS316

              六角片ニップル 呼び径(A)25 SUS304

              六角片ニップル 呼び径(A)25 SUS304

                メーカー イノック イノック イノック イノック イノック イノック イノック
                通常価格 493円 894円 1,313円 495円 784円 495円 1,080円
                通常出荷日 4日目~   6日目   4日目   7日目   9日目   7日目   7日目  
                種類 継手 継手 - - - - -
                接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - - - - -
                接続形状 両ニップル 両ニップル - - - - -
                ねじの種類1 R - - - - - -
                使用流体 水 / ガス / 油 水 / ガス / 油 - - - - -

                この商品のバリエーション

                型番
                316N15A
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                ねじの呼び1 L
                (mm)
                JANコード トラスココード 質量
                (g)

                494円

                ( 543円 )
                1個 -

                6日目

                1/2B(15A)344560128126007806-499532

                ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました