(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:316BF10K150A
ブラインドフランジ フランジガスケット

ブラインドフランジ 316BF10K150A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,852円
税込単価
32,837円

【種類】溶接式フランジ【フランジ種類】閉止(BL)【フランジガスケット座形状】...

詳細情報を確認する

型番

316BF10K150A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

316BF10K150A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類フランジ種類フランジガスケット座形状材質径の呼び呼び圧力外径厚さ
316LBF10K100A溶接式フランジ閉止(BL)全面座(FF)SUS F316L4B(100A)10K210mm18mm
316BF10K150A溶接式フランジ閉止(BL)全面座(FF)SUS F3166B(150A)10K280mm22mm
316BF10K125A溶接式フランジ閉止(BL)全面座(FF)SUS F3165B(125A)10K250mm20mm

型番リスト

型番
材質
径の呼び
外径(mm)
厚さ(mm)
JANコード
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

316BF10K150A

[ステンレス] SUS F316
6B(150A)
280
22
4560128129428
806-4873
ボルト穴径(mm):23/ボルト穴数:8/使用圧力:5K…5kgf/[[CM2]]、10K…10kgf/[[CM2]]/質量:10.3kg

1個

29,852( 32,837円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【種類】溶接式フランジ【フランジ種類】閉止(BL)【フランジガスケット座形状】全面座(FF)【呼び圧力】10K

Loading...

316BF10K150Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブラインドフランジの型番316BF10K150Aのページです。
型番316BF10K150Aに関する仕様情報を記載しております。

ブラインドフランジのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
316BF10K125A
316LBF10K100A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 径の呼び 外径
(mm)
厚さ
(mm)
JANコード トラスココード 仕様

21,321円

( 23,453円 )
1個 -

14日目

[ステンレス] SUS F3165B(125A)250204560128129411806-4872ボルト穴径(mm):23/ボルト穴数:8/使用圧力:5K…5kgf/[[CM2]]、10K…10kgf/[[CM2]]/質量:7.5kg

15,856円

( 17,442円 )
1個 -

14日目

[ステンレス] SUS F316L4B(100A)210184571130770065806-4951ボルト穴径(mm):19/ボルト穴数:8/使用圧力:5K…5kgf/[[CM2]]、10K…10kgf/[[CM2]]/質量:4.72kg

溶接式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました