(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボーイ 響ランゾ ブラック

カーボーイ 響ランゾ ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
648円
税込単価
713円

【商品仕様】・色:ブラック・約幅×長×高(mm):50×50×10・入り数(枚...

詳細情報を確認する

型番

305 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番約幅×長×高(mm)入り数(枚)JANコードトラスココード質量
305ブラック50×50×1044968124207780848-7220150g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

305

1個

648( 713円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・色:ブラック
・約幅×長×高(mm):50×50×10
・入り数(枚):4
・JANコード:4968124207780
・トラスココード:848-7220
・質量:150g

Loading...

305で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カーボーイ 響ランゾ ブラックの型番305のページです。
型番305に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボーイ 響ランゾ ブラック

カーボーイ 響ランゾ ブラック

    カーボーイ 響ランゾ グレー

    カーボーイ 響ランゾ グレー

      防振パット(天然ゴム)シートタイプ

      防振パット(天然ゴム)シートタイプ

        ラブロック・トリオ

        ラブロック・トリオ

          防振パット(合成ゴム)シートタイプ

          防振パット(合成ゴム)シートタイプ

            KH/KHL 防振パッド

            KH/KHL 防振パッド

              防振プレート(B5)

              防振プレート(B5)

                防振パッド SRP-310N

                防振パッド SRP-310N

                  防振プレート(B30W)

                  防振プレート(B30W)

                    ソフトシリコン防振パッド

                    ソフトシリコン防振パッド

                      防振プレート(B13W)

                      防振プレート(B13W)

                        シロマー(防振パッド)

                        シロマー(防振パッド)

                          ラブロック・ミニ

                          ラブロック・ミニ

                            メーカー カーボーイ カーボーイ トラスコ中山 ラブロック トラスコ中山 倉敷化工 ナベヤ ESR ナベヤ 倉敷化工 ナベヤ ナベヤ ラブロック
                            通常価格 648円 520円 931円 32,139円 2,357円 1,022円 2,797円 1,887円 1,797円 1,997円 968円 466円 8,569円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            種類 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振パッド 防振シート・パッド 防振パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド
                            材質 SBR(スチレンブラジエンゴム) SBR(スチレンブラジエンゴム) 天然ゴム(NR) ゴム 合成ゴム(CR) - NBR NR NBR ゲル(シリコーン) NBR エーテル系発砲ポリウレタンエラストマー ゴム
                            接続形状 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし 穴なし
                            高さH・厚さT(mm) 10 10 - 28 - - 25 - 18 - 13 - 9

                            カーボーイ 響ランゾ ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました