(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:304SWCV50A
ねじ込みスイングチェックバルブ ツギテ

ねじ込みスイングチェックバルブ 304SWCV50A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

通常単価(税別)
37,567円
税込単価
41,324円

イノック ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ねじ込みスイングチェックバルブ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

304SWCV50A 解除

  • CADデータ未対応

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

304SWCV50Aの仕様・寸法情報

仕様1・逆流防止用のバルブです。・水・油・ガス用。・呼び径(A):50・呼び径(B):2・高さH(mm):82・全長L(mm):142.0仕様2・JANコード:4582131081241・トラスココード:806-5149・質量:2.54kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)

商品情報

仕様

304SWCV32A【特長】
・逆流防止用のバルブです。
【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):32
・呼び径(B):1 1/4
・高さH(mm):72
・全長L(mm):106.0
・JANコード:4582131081227
・トラスココード:806-5147
・質量:1.15kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
304SWCV40A【特長】
・逆流防止用のバルブです。
【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):40
・呼び径(B):1 1/2
・高さH(mm):75
・全長L(mm):121.0
・JANコード:4582131081234
・トラスココード:806-5148
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)
304SWCV50A【特長】
・逆流防止用のバルブです。
【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):50
・呼び径(B):2
・高さH(mm):82
・全長L(mm):142.0
・JANコード:4582131081241
・トラスココード:806-5149
・質量:2.54kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304SWCV50A

・逆流防止用のバルブです。・水・油・ガス用。・呼び径(A):50・呼び径(B):2・高さH(mm):82・全長L(mm):142.0
・JANコード:4582131081241・トラスココード:806-5149・質量:2.54kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)

5個

37,567( 41,324円 )

14日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

イノック ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ねじ込みスイングチェックバルブ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ込みスイングチェックバルブの型番304SWCV50Aのページです。
型番304SWCV50Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込みスイングチェックバルブ

ねじ込みスイングチェックバルブ

    ハーフソケット 呼び径(A)25 SUS304

    ハーフソケット 呼び径(A)25 SUS304

      両長ニップル 呼び径(A)8 全長50mm SUS316

      両長ニップル 呼び径(A)8 全長50mm SUS316

        メーカー イノック イノック イノック
        通常価格 15,868円 518円 495円
        通常出荷日 14日目   9日目   7日目  

        ねじ込みスイングチェックバルブのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        304SWCV32A
        304SWCV40A
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        仕様1 仕様2

        15,868円

        ( 17,455円 )
        5個 -

        14日目

        ・逆流防止用のバルブです。・水・油・ガス用。・呼び径(A):32・呼び径(B):1 1/4・高さH(mm):72・全長L(mm):106.0・JANコード:4582131081227・トラスココード:806-5147・質量:1.15kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)

        23,505円

        ( 25,856円 )
        5個 -

        14日目

        ・逆流防止用のバルブです。・水・油・ガス用。・呼び径(A):40・呼び径(B):1 1/2・高さH(mm):75・全長L(mm):121.0・JANコード:4582131081234・トラスココード:806-5148・質量:1.5kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)
        型番
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        仕様1 仕様2

        ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト