(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角プラグ 呼び径(A)6 SUS304

六角プラグ 呼び径(A)6 SUS304

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
349円
税込単価
384円

【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・呼び径(A):6・呼び径(B):1/8...

詳細情報を確認する

型番

304STP6A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304STP6A

50個

349( 384円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):6
・呼び径(B):1/8
・L(mm):16
・W(mm):12
・W(mm):12
・C部は3/4B以上8角
・JANコード:4560128121460
・トラスココード:806-4721
・質量:11g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

304STP6Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角プラグ 呼び径(A)6 SUS304の型番304STP6Aのページです。
型番304STP6Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角プラグ 呼び径(A)6 SUS304

六角プラグ 呼び径(A)6 SUS304

    六角ニップル 呼び径(A)8 SUS316

    六角ニップル 呼び径(A)8 SUS316

      六角片ニップル 呼び径(A)20 SUS304

      六角片ニップル 呼び径(A)20 SUS304

        四角プラグ 呼び径(A)25 SUS316

        四角プラグ 呼び径(A)25 SUS316

          四角プラグ 呼び径(A)20 SUS316

          四角プラグ 呼び径(A)20 SUS316

            メーカー イノック イノック イノック イノック イノック
            通常価格 349円 894円 785円 1,552円 1,090円
            通常出荷日 7日目   6日目   7日目   7日目   7日目  

            六角プラグ 呼び径(A)6 SUS304のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました