(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イノック さし込み溶接フランジ 使用圧力5K 呼び径300

イノック さし込み溶接フランジ 使用圧力5K 呼び径300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,483円
税込単価
20,331円

【商品仕様】・呼び径(A):300・呼び径(B):12・内径(mm):321....

詳細情報を確認する

型番

304FF5K300A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)内径(mm)外径(mm)厚さ(mm)ボルト穴数ボルト穴径(mm)使用圧力JANコードトラスココード質量材質
304FF5K300A30012321.04302212235K…5kgf/CM24560128126540806-418910.55kgステンレス(SUS304)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304FF5K300A

1個

18,483( 20,331円 )

14日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼び径(A):300
・呼び径(B):12
・内径(mm):321.0
・外径(mm):430
・厚さ(mm):22
・ボルト穴数:12
・ボルト穴径(mm):23
・使用圧力(K):5
・使用圧力:5K…5kgf/[[CM2]]、10K…10kgf/[[CM2]]
・JANコード:4560128126540
・トラスココード:806-4189
・質量:10.55kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イノック さし込み溶接フランジ 使用圧力5K 呼び径300の型番304FF5K300Aのページです。
型番304FF5K300Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イノック さし込み溶接フランジ 使用圧力5K 呼び径300

イノック さし込み溶接フランジ 使用圧力5K 呼び径300

    さし込み溶接フランジ

    さし込み溶接フランジ

      イノック さし込み溶接フランジ 使用圧力10K 呼び径350

      イノック さし込み溶接フランジ 使用圧力10K 呼び径350

        イノック さし込み溶接フランジ 使用圧力5K 呼び径450

        イノック さし込み溶接フランジ 使用圧力5K 呼び径450

          メーカー イノック イノック イノック イノック
          通常価格 18,483円 17,005円 26,742円 36,929円
          通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目  

          イノック さし込み溶接フランジ 使用圧力5K 呼び径300のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト