(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

90°エルボ(ロング)300SU SUS304WD

90°エルボ(ロング)300SU SUS304WD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
155,198円
税込単価
170,718円

【用途】・耐食用・低温用・高温用。【商品仕様】・A(mm):457.2・D(m...

詳細情報を確認する

型番

304ELSU300SU 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番A(mm)D(mm)呼び方(Su)t(mm)最高使用圧力トラスココード質量材質
304ELSU300SU457.2318.53003.02.0MPa以下850-485025.8kgステンレス(SUS304WD)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304ELSU300SU

1個

155,198( 170,718円 )

14日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【用途】
・耐食用・低温用・高温用。
【商品仕様】
・A(mm):457.2
・D(mm):318.5
・呼び方(Su):300
・t(mm):3.0
・最高使用圧力:2.0MPa以下
・トラスココード:850-4850
・質量:25.8kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304WD)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

90°エルボ(ロング)300SU SUS304WDの型番304ELSU300SUのページです。
型番304ELSU300SUに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

90°エルボ(ロング)300SU SUS304WD

90°エルボ(ロング)300SU SUS304WD

    イノック 90°エルボ(ロング)SU

    イノック 90°エルボ(ロング)SU

      イノック 90°エルボ(ショート)SU

      イノック 90°エルボ(ショート)SU

        メーカー イノック イノック イノック
        通常価格 155,198円 22,904円 32,991円
        通常出荷日 14日目   7日目   14日目  

        90°エルボ(ロング)300SU SUS304WDのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト