(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イノック ブラインドフランジ 使用圧力5K 呼び径200

イノック ブラインドフランジ 使用圧力5K 呼び径200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,620円
税込単価
21,582円

【商品仕様】・呼び径(A):200・呼び径(B):8・外径(mm):320・厚...

詳細情報を確認する

型番

304BF5K200A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)外径(mm)厚さ(mm)ボルト穴数ボルト穴径(mm)使用圧力JANコードトラスココード質量材質
304BF5K200A2008320208235K…5kgf/CM24560128127233806-417012.5kgステンレス(SUS304)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304BF5K200A

1個

19,620( 21,582円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼び径(A):200
・呼び径(B):8
・外径(mm):320
・厚さ(mm):20
・ボルト穴数:8
・ボルト穴径(mm):23
・使用圧力(K):5
・使用圧力:5K…5kgf/[[CM2]]、10K…10kgf/[[CM2]]
・JANコード:4560128127233
・トラスココード:806-4170
・質量:12.5kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

304BF5K200Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

イノック ブラインドフランジ 使用圧力5K 呼び径200の型番304BF5K200Aのページです。
型番304BF5K200Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イノック ブラインドフランジ 使用圧力5K 呼び径200

イノック ブラインドフランジ 使用圧力5K 呼び径200

    イノック ブラインドフランジ 使用圧力5K 呼び径300

    イノック ブラインドフランジ 使用圧力5K 呼び径300

      イノック ブラインドフランジ 使用圧力10K 呼び径200

      イノック ブラインドフランジ 使用圧力10K 呼び径200

        イノック 上水道フランジ 呼び径(A)300

        イノック 上水道フランジ 呼び径(A)300

          イノック ブラインドフランジ

          イノック ブラインドフランジ

            メーカー イノック イノック イノック イノック イノック
            通常価格 19,620円 38,636円 24,202円 47,150円 55,018円
            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   7日目  

            イノック ブラインドフランジ 使用圧力5K 呼び径200のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました