(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラバーメタルシール(1/4・3/8平行オネジ用)

ラバーメタルシール(1/4・3/8平行オネジ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
264円 ~ 673円
税込価格
290円 ~ 740円

【特長】・115シリーズ用ラバーメタルシールです・適合:3/8平行オネジ用

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7391390063793
818-9136
10

1個

264( 290円 )

1日目

7391390063809
818-9137
10

1個

673( 740円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・115シリーズ用ラバーメタルシールです
・適合:3/8平行オネジ用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラバーメタルシール(1/4・3/8平行オネジ用)

ラバーメタルシール(1/4・3/8平行オネジ用)

    カップリング Rc1/4メネジ(ソケットタイプ)

    カップリング Rc1/4メネジ(ソケットタイプ)

      セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 テーパーフラットラバーシール G1/4メネジ

      セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 テーパーフラットラバーシール G1/4メネジ

        流体用カプラー 210高圧バルブタイプ ソケット

        流体用カプラー 210高圧バルブタイプ ソケット

          エア用カプラー ミニチュアタイプ チューブ取付用ソケット

          エア用カプラー ミニチュアタイプ チューブ取付用ソケット

            カップリング R1/4オネジ(全長55.5mm)

            カップリング R1/4オネジ(全長55.5mm)

              カップリング 1/4ホース用(全長72.5mm)

              カップリング 1/4ホース用(全長72.5mm)

                エア用カプラー チューブ接続用タイプ 隔壁用ソケット

                エア用カプラー チューブ接続用タイプ 隔壁用ソケット

                  カップリング 1/4ホース用(全長58mm)

                  カップリング 1/4ホース用(全長58mm)

                    セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースG1/4オネジ

                    セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースG1/4オネジ

                      雌ねじプラグ

                      雌ねじプラグ

                        エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット

                        エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット

                          エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ

                          エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ

                            メーカー セインジャパン 八興 セインジャパン ミスミ ミスミ 八興 八興 ミスミ 八興 セインジャパン エスコ ミスミ ミスミ
                            通常価格 264円 609円 1,595円 2,740円 760円 636円 575円 1,600円 199円 3,415円 272円 1,350円 430円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 関連部品 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            本体材質 ニトリルゴムとスチール 鋼鉄 - 特殊炭素鋼(三価クロメート) - 鋼鉄 鋼鉄 - 鋼鉄 スチール(亜鉛鍍金) 鋼鉄(クロムメッキ) - -
                            関連部品種類 シール材 - - - - - - - - - - - -
                            使用圧力範囲(MPa) ::100 - - 0::20.6 0::1.0 - - 0::1.0 - - - 0::1.0 0::1.0
                            質量(g) 3 - - - - - - - - - - - -

                            ラバーメタルシール(1/4・3/8平行オネジ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました