(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーストロングキャスター 200mm 14FU-200

スーパーストロングキャスター 200mm 14FU-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,989円
税込単価
7,688円

【特長】・鋳鉄製のリムにウレタンを接着した車輪です。・金具旋回部6mmの板厚使...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 取付高 H(mm):
    241
  • 車輪幅 W(mm):
    51
  • 取付穴(mm):
    11
  • 許容荷重(kgf):
    500
  • 車輪径D(mm):
    203
  • 軸径d(mm):
    12.7

型番

14FU-200 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図


 

金具材質:スチール
タイヤ材質:ウレタン
許容荷重:500(㎏)
車輪径D:203(㎜)
取付高さH:241(㎜)
車輪幅W:51(㎜)
取付穴P:11(㎜)
軸径d:12.7(㎜)
キャスタタイプ:自在車

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14FU-200

1個

6,989( 7,688円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳鉄製のリムにウレタンを接着した車輪です。
・金具旋回部6mmの板厚使用、熱処理を施している為、高荷重、衝撃による摩耗、変形を防ぎ旋回抵抗が小さく、長期間滑らかに使用。金具脚部は6mmの板厚で強力に溶接。旋回金具受皿・車軸にはグリス注入口取付あり。
【用途】
・作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用台車、事務機、工作機械等(使用温度-30°~70°)
【商品仕様】
・許容荷重(daN):490
・取付ピッチX×Y(mm):80~90×80~90
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(kgf):500
・車輪径D(mm):203
・車輪幅(mm):51
・取付高H(mm):241
・取付座A×B(mm):114×114×6
・JANコード:4963360053450
・トラスココード:808-0873
・質量:5.5kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・車輪:ウレタン

カタログ

 

Loading...

14FU-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーストロングキャスター 200mm 14FU-200の型番14FU-200のページです。
型番14FU-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーストロングキャスター 200mm 14FU-200

スーパーストロングキャスター 200mm 14FU-200

    SAMSONG スプリング内蔵キャスター 自在 PU車 150mm

    SAMSONG スプリング内蔵キャスター 自在 PU車 150mm

      スーパーストロングキャスター 200mm 34FU-200

      スーパーストロングキャスター 200mm 34FU-200

        ヘビークラス 100HB2-PA トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入 ポリウレタン車輪

        ヘビークラス 100HB2-PA トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入 ポリウレタン車輪

          ステンレス製キャスター 220E・215E 車輪径85-125mm

          ステンレス製キャスター 220E・215E 車輪径85-125mm

            J2型自在車プレート式

            J2型自在車プレート式

              平付けプレートタイプキャスター 520S・513S・520SR 車輪径125・150mm

              平付けプレートタイプキャスター 520S・513S・520SR 車輪径125・150mm

                平付けプレートタイプキャスター 220E・215E 車輪径80-150mm

                平付けプレートタイプキャスター 220E・215E 車輪径80-150mm

                  平付けプレートタイプキャスター 420ER・415ER 車輪径40~75mm

                  平付けプレートタイプキャスター 420ER・415ER 車輪径40~75mm

                    平付けプレートタイプキャスター 420J・413J 車輪径100~150mm

                    平付けプレートタイプキャスター 420J・413J 車輪径100~150mm

                      TRUSCO TYGシリーズ 固定 ウレタン車 65mm

                      TRUSCO TYGシリーズ 固定 ウレタン車 65mm

                        TRUSCO TYGシリーズ 固定 ウレタン車 75mm

                        TRUSCO TYGシリーズ 固定 ウレタン車 75mm

                          TRUSCO TYGシリーズ 固定 ウレタン車 38mm

                          TRUSCO TYGシリーズ 固定 ウレタン車 38mm

                            メーカー オーエッチ工業 SAMSONG オーエッチ工業 内村製作所(内村キャスター販売) ハンマーキャスター ユーエイキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 6,989円 3,997円 5,989円 4,566円 1,838円 2,334円 3,344円 1,054円 339円 2,871円 512円 737円 160円
                            通常出荷日 7日目   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 - - プレート式自在 コーナーキャスター プレート式自在 - コーナーキャスター 平付けプレート固定式 平付けプレート旋回式 - - -
                            取付高 H(mm) 241 - - - - - - - - - - - -
                            車輪幅 W(mm) 51 - - - - 40 - - - - - - -
                            取付穴(mm) 11 - - - - - - - - - - - -

                            スーパーストロングキャスター 200mm 14FU-200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました