(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:103651105
シリーズ□65 カップリング/ニップル リュウタイブヒン

シリーズ□65 カップリング/ニップル 103651105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,012円
税込単価
6,613円

【特長】・着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 被圧下で分離しないで下さい。

型番

103651105 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

103651105 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
オス・メス
ねじの種類
ねじの呼び(inch)
使用圧力範囲(MPa)
最低破壊圧力(MPa)
呼び径(mm)
付属品
JANコード
トラスココード
相手側取付サイズ(インチ)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103651105

ソケット(メス)
Rc(管用テーパめねじ)
1/2
~40
120
10
接続ネジの保護キャップ付
7391390215390
828-7714
R1/2 オネジ
230
10

1個

6,012( 6,613円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです
・安全ロック機構付きです
・被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)
【用途】
・液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 被圧下で分離しないで下さい。

Loading...

103651105で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ□65 カップリング/ニップルの型番103651105のページです。
型番103651105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリーズ□65 カップリング/ニップル

シリーズ□65 カップリング/ニップル

    シリーズ564 残圧除去機能付ニップル

    シリーズ564 残圧除去機能付ニップル

      メーカー セインジャパン セインジャパン
      通常価格 3,690円 7,983円
      通常出荷日 1日目~   1日目  
      種類 標準 標準
      接続部の種類 めねじタイプ めねじタイプ
      使用流体
      本体材質 スチール (亜鉛ニッケル) スチール (亜鉛ニッケル)
      シール材質 NBR NBR

      シリーズ□65 カップリング/ニップルのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      101656201
      102651202
      102651402
      103651204
      103651294
      103651405
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?オス・メス ねじの種類 ねじの呼び(inch) 使用圧力範囲
      (MPa)
      最低破壊圧力
      (MPa)
      呼び径
      (mm)
      付属品 JANコード トラスココード 相手側取付サイズ(インチ) 質量
      (g)

      3,690円

      ( 4,059円 )
      1個 -

      1日目

      10プラグ(オス)G(管用平行ねじ)1/8~721805-7391390239389828-7699G1/8 オネジ42

      4,590円

      ( 5,049円 )
      1個 -

      1日目

      10ソケット(メス)G(管用平行ねじ)1/4~501506.3接続ネジの保護キャップ付7391390156914828-7702G1/4 オネジ143

      3,877円

      ( 4,265円 )
      1個 -

      4日目

      10ソケット(メス)NPT(アメリカ管用テーパーねじ)1/4~501506.3接続ネジの保護キャップ付7391390163363828-7703NPT1/4 オネジ144

      4,416円

      ( 4,858円 )
      1個 -

      1日目

      10ソケット(メス)G(管用平行ねじ)3/8~4012010接続ネジの保護キャップ付7391390070388828-7715G3/8 オネジ218

      5,961円

      ( 6,557円 )
      1個 -

      1日目

      10ソケット(メス)G(管用平行ねじ)3/8~4012010接続ネジの保護キャップ付7391390261694828-7717G3/8 JIS ORB オネジ244

      6,012円

      ( 6,613円 )
      1個 -

      1日目

      10ソケット(メス)NPT(アメリカ管用テーパーねじ)1/2~4012010接続ネジの保護キャップ付7391390163394828-7720NPT1/2 オネジ230

      カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました