(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:106646101
シリーズ564 残圧除去機能付ニップル リュウタイブヒン

シリーズ564 残圧除去機能付ニップル 106646101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,920円
税込単価
14,212円

【特長】・着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • オス・メス:
    プラグ(オス)
  • 接続部の種類:
    めねじタイプ
  • 使用流体:
  • 本体材質:
    スチール (亜鉛ニッケル)
  • シール材質:
    NBR
  • 使用温度範囲(℃):
    -30::100
  • 使用圧力範囲(MPa):
    ::40
  • 最低破壊圧力(MPa):
    120
  • 使用流体詳細:
    作動油
  • 付属品:
    接続ネジの保護キャップ付
  • 適用規格:
    ISO 16028規格

(i)ご注意

  • 被圧下で分離しないで下さい。

型番

106646101 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

106646101の仕様・寸法情報

種類標準オス・メスプラグ(オス)
接続部の種類めねじタイプ使用流体
本体材質[スチール] スチール (亜鉛ニッケル)ねじの種類Rc(管用テーパめねじ)
ねじの呼び(inch)3/4シール材質NBR
使用温度範囲(℃)-30~100使用圧力範囲(MPa)~40
最低破壊圧力(MPa)120呼び径(mm)16
使用流体詳細作動油付属品接続ネジの保護キャップ付
JANコード7391390255150トラスココード828-7743
相手側取付サイズ(インチ)R3/4オネジ質量(g)440
適用規格ISO 16028規格RoHS ?10

カタログ

型番リスト

型番
ねじの種類
ねじの呼び(inch)
呼び径(mm)
JANコード
トラスココード
相手側取付サイズ(インチ)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

106646101

Rc(管用テーパめねじ)
3/4
16
7391390255150
828-7743
R3/4オネジ
440
10

1個

12,920( 14,212円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです
・被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)
【用途】
・液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に

(i)ご注意

  • 被圧下で分離しないで下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ564 残圧除去機能付ニップルの型番106646101のページです。
型番106646101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリーズ564 残圧除去機能付ニップル

シリーズ564 残圧除去機能付ニップル

    シリーズ□65 カップリング/ニップル

    シリーズ□65 カップリング/ニップル

      メーカー セインジャパン セインジャパン
      通常価格 8,383円 3,875円
      通常出荷日 1日目   1日目~  
      種類 標準 標準
      オス・メス プラグ(オス) -
      接続部の種類 めねじタイプ めねじタイプ
      使用流体
      本体材質 スチール (亜鉛ニッケル) スチール (亜鉛ニッケル)

      シリーズ564 残圧除去機能付ニップルのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      105646205
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?ねじの種類 ねじの呼び(inch) 呼び径
      (mm)
      JANコード トラスココード 相手側取付サイズ(インチ) 質量
      (g)

      8,383円

      ( 9,221円 )
      1個 -

      1日目

      10G(管用平行ねじ)1/212.57391390244161828-7729G1/2オネジ368
      型番
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?ねじの種類 ねじの呼び(inch) 呼び径
      (mm)
      JANコード トラスココード 相手側取付サイズ(インチ) 質量
      (g)

      カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト