(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:104105204
シリーズ410 ニップル ホース めねじ リュウタイブヒン

シリーズ410 ニップル ホース めねじ 104105204

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,021円
税込単価
1,123円

【特長】・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。

型番

104105204 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

104105204 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
JANコード
トラスココード
相手側取付サイズ(インチ)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104105204

3/8
7391390050946
818-9094
G3/8オネジ
31
10

1個

1,021( 1,123円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します
・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です
・接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です

(i)ご注意

  • シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。

Loading...

104105204で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ410 ニップル ホース めねじの型番104105204のページです。
型番104105204に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリーズ410 ニップル ホース めねじ

シリーズ410 ニップル ホース めねじ

    シリーズ410 eSafe カップリング めねじ

    シリーズ410 eSafe カップリング めねじ

      シリーズ410 eSafe カップリング おねじ

      シリーズ410 eSafe カップリング おねじ

        シリーズ410 ニップル ホース おねじ

        シリーズ410 ニップル ホース おねじ

          セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースRc3/8メネジ

          セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースRc3/8メネジ

            セイン シリーズ410 ニップル ホース1/2

            セイン シリーズ410 ニップル ホース1/2

              セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースG1/4オネジ

              セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースG1/4オネジ

                セイン シリーズ410 ニップル ホース5/8

                セイン シリーズ410 ニップル ホース5/8

                  メーカー セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン
                  通常価格 865円 6,338円 6,130円 737円 3,415円 737円 3,415円 869円
                  通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   4日目  
                  種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                  オス・メス プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                  接続部の種類 めねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ おねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 めねじタイプ ホース取付用
                  使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                  本体材質 スチール(硬化亜鉛鍍金) スチール(亜鉛鍍金) スチール(亜鉛鍍金) - スチール(亜鉛鍍金) スチール(硬化亜鉛鍍金) スチール(亜鉛鍍金) スチール(硬化亜鉛鍍金)

                  シリーズ410 ニップル ホース めねじのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  104105202
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?ねじの呼び(inch) JANコード トラスココード 相手側取付サイズ(インチ) 質量
                  (g)

                  865円

                  ( 952円 )
                  1個 -

                  4日目

                  101/47391390050939818-9093G1/4オネジ27

                  カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました