(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:104105154
シリーズ410 ニップル ホース おねじ リュウタイブヒン

シリーズ410 ニップル ホース おねじ 104105154

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
962円
税込単価
1,058円

【特長】・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • オス・メス:
    プラグ(オス)
  • 接続部の種類:
    おねじタイプ
  • 使用流体:
    空気
  • ねじの種類:
    R(管用テーパおねじ)
  • シール材質:
    NBR
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::100
  • 使用圧力範囲(MPa):
    ::1.6
  • 最低破壊圧力(MPa):
    14.0
  • 呼び径(mm):
    10.4
  • 空気流量:
    4000L/min(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)

(i)ご注意

  • シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。

型番

104105154 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

104105154 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
本体材質
ねじの呼び(inch)
JANコード
トラスココード
相手側取付サイズ(インチ)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104105154

[スチール] スチール(硬化亜鉛鍍金)
3/8
7391390050861
818-9090
Rc3/8
28
10

1個

962( 1,058円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します
・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です
・接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です

(i)ご注意

  • シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。

Loading...

104105154で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ410 ニップル ホース おねじの型番104105154のページです。
型番104105154に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリーズ410 ニップル ホース おねじ

シリーズ410 ニップル ホース おねじ

    シリーズ410 eSafe カップリング めねじ

    シリーズ410 eSafe カップリング めねじ

      シリーズ410 ニップル ホース めねじ

      シリーズ410 ニップル ホース めねじ

        シリーズ410 eSafe カップリング おねじ

        シリーズ410 eSafe カップリング おねじ

          シリーズ315 eSafe カップリング

          シリーズ315 eSafe カップリング

            セイン シリーズ410 ニップル ホース1/2

            セイン シリーズ410 ニップル ホース1/2

              セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースRc3/8メネジ

              セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースRc3/8メネジ

                メーカー セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン
                通常価格 737円 6,338円 865円 6,130円 3,502円 737円 3,415円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目  
                種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                オス・メス プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                接続部の種類 おねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 ホース取付用 おねじタイプ
                使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                ねじの種類 R(管用テーパおねじ) G(管用平行ねじ) G(管用平行ねじ) R(管用テーパおねじ) - - R(管用テーパおねじ)

                シリーズ410 ニップル ホース おねじのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                104105152
                104105155
                104105157
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?本体材質 ねじの呼び(inch) JANコード トラスココード 相手側取付サイズ(インチ) 質量
                (g)

                737円

                ( 811円 )
                1個 -

                4日目

                10[スチール] スチール(硬化亜鉛鍍金)1/47391390050854818-9089Rc1/428

                1,345円

                ( 1,480円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                10[スチール] スチール(硬化亜鉛鍍金)1/27391390050878818-9091Rc1/282

                1,461円

                ( 1,607円 )
                1個 -

                1日目

                10[スチール] スチール(亜鉛鍍金)3/47391390050885818-9092Rc3/487

                カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました