(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セイン シリーズ410 ニップル ホース5/8

セイン シリーズ410 ニップル ホース5/8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
869円
税込単価
956円

【特長】・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。

型番

104105006 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番最高使用圧力(MPa)相手側ホースサイズ(インチ)使用流体最低破壊圧力(Mpa)使用温度範囲呼び径空気流量JANコードトラスココード質量材質
1041050061.65/8空気14.0-20~100℃10.4mm4000L/min(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)7391390050779818-908532g本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104105006

10

1個

869( 956円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
・接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):1.6
・相手側ホースサイズ(インチ):5/8
・使用流体:空気
・最低破壊圧力(Mpa):14.0
・使用温度範囲:-20~100℃
・呼び径:10.4mm
・空気流量:4000L/min(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
・JANコード:7391390050779
・トラスココード:818-9085
・質量:32g
【材質/仕上】
・本体:鋼鉄
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

(i)ご注意

  • シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。

Loading...

104105006で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セイン シリーズ410 ニップル ホース5/8の型番104105006のページです。
型番104105006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セイン シリーズ410 ニップル ホース5/8

セイン シリーズ410 ニップル ホース5/8

    シリーズ410 eSafe カップリング めねじ

    シリーズ410 eSafe カップリング めねじ

      セイン シリーズ410 ニップル ホース1/2

      セイン シリーズ410 ニップル ホース1/2

        シリーズ410 eSafe カップリング おねじ

        シリーズ410 eSafe カップリング おねじ

          シリーズ410 ニップル ホース めねじ

          シリーズ410 ニップル ホース めねじ

            シリーズ410 ニップル ホース おねじ

            シリーズ410 ニップル ホース おねじ

              シリーズ315 eSafe カップリング

              シリーズ315 eSafe カップリング

                セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースG1/4オネジ

                セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースG1/4オネジ

                  メーカー セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン
                  通常価格 869円 6,338円 737円 6,130円 865円 737円 3,502円 3,415円
                  通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                  種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                  オス・メス プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                  接続部の種類 ホース取付用 めねじタイプ ホース取付用 おねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 めねじタイプ
                  使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                  本体材質 スチール(硬化亜鉛鍍金) スチール(亜鉛鍍金) スチール(硬化亜鉛鍍金) スチール(亜鉛鍍金) スチール(硬化亜鉛鍍金) - スチール(亜鉛鍍金) スチール(亜鉛鍍金)

                  セイン シリーズ410 ニップル ホース5/8のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました