(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セイン シリーズ410 ニップル ホース1/2

セイン シリーズ410 ニップル ホース1/2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
737円
税込単価
811円

【特長】・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。

型番

104105005 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番最高使用圧力(MPa)相手側ホースサイズ(インチ)使用流体最低破壊圧力(Mpa)使用温度範囲呼び径空気流量JANコードトラスココード質量材質
1041050051.61/2空気14.0-20~100℃10.4mm4000L/min(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)7391390050762818-908426g本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104105005

10

1個

737( 811円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
・接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):1.6
・相手側ホースサイズ(インチ):1/2
・使用流体:空気
・最低破壊圧力(Mpa):14.0
・使用温度範囲:-20~100℃
・呼び径:10.4mm
・空気流量:4000L/min(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
・JANコード:7391390050762
・トラスココード:818-9084
・質量:26g
【材質/仕上】
・本体:鋼鉄
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

(i)ご注意

  • シリーズ410を含むヨーロッパ標準10.4mmと接続可能です。

Loading...

104105005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セイン シリーズ410 ニップル ホース1/2の型番104105005のページです。
型番104105005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セイン シリーズ410 ニップル ホース1/2

セイン シリーズ410 ニップル ホース1/2

    セイン シリーズ410 ニップル ホース5/8

    セイン シリーズ410 ニップル ホース5/8

      セイン シリーズ320 ニップル ホース1/4

      セイン シリーズ320 ニップル ホース1/4

        シリーズ320 ニップル ホース めねじ

        シリーズ320 ニップル ホース めねじ

          セイン シリーズ320 ニップル ホース5.0×8.0

          セイン シリーズ320 ニップル ホース5.0×8.0

            カムロック633シリーズ アダプター 633-E ホースシャンク

            カムロック633シリーズ アダプター 633-E ホースシャンク

              シリーズ315 ニップル ホース接続

              シリーズ315 ニップル ホース接続

                メーカー セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン トヨックス セインジャパン
                通常価格 737円 869円 521円 544円 1,218円 1,380円 253円
                通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                オス・メス プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) アダプター プラグ(オス)
                接続部の種類 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 おねじタイプ ホース取付用 ホースシャンク ホース取付用
                使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 - 空気
                本体材質 スチール(硬化亜鉛鍍金) スチール(硬化亜鉛鍍金) スチール(硬化亜鉛鍍金) - スチール(硬化亜鉛鍍金) - スチール(硬化亜鉛鍍金)

                セイン シリーズ410 ニップル ホース1/2のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました