(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:102656202
シリーズ□65 ニップル リュウタイブヒン

シリーズ□65 ニップル 102656202

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,508円
税込単価
2,759円

【特長】・着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 被圧下で分離しないで下さい。

型番

102656202 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

102656202 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの種類
ねじの呼び(inch)
使用圧力範囲(MPa)
最低破壊圧力(MPa)
呼び径(mm)
JANコード
トラスココード
相手側取付サイズ(インチ)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

102656202

G(管用平行ねじ)
1/4
~50
150
6.3
7391390156921
828-7704
G1/4 オネジ
78
10

1個

2,508( 2,759円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです
・被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)
【用途】
・液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に

(i)ご注意

  • 被圧下で分離しないで下さい。

Loading...

102656202で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ□65 ニップルの型番102656202のページです。
型番102656202に関する仕様情報を記載しております。

シリーズ□65 ニップルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
100656103
100656204
100656404
102656402
103656105
103656204
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの種類 ねじの呼び(inch) 使用圧力範囲
(MPa)
最低破壊圧力
(MPa)
呼び径
(mm)
JANコード トラスココード 相手側取付サイズ(インチ) 質量
(g)

22,797円

( 25,077円 )
1個 -

1日目

10Rc(管用テーパめねじ)1~35120257391390283306828-7690R1 オネジ555

19,677円

( 21,645円 )
1個 -

1日目

10G(管用平行ねじ)1 1/4~35120257391390283115828-7693G1 1/4 オネジ780

22,947円

( 25,242円 )
1個 -

1日目

10NPT(アメリカ管用テーパーねじ)1 1/4~35120257391390296429828-7697NPT1 1/4 オネジ747

2,243円

( 2,467円 )
1個 -

1日目

10NPT(アメリカ管用テーパーねじ)1/4~501506.37391390163370828-7705NPT1/4 オネジ79

3,173円

( 3,490円 )
1個 -

1日目

10Rc(管用テーパめねじ)1/2~40120107391390215376828-7721R1/2 オネジ122

2,298円

( 2,528円 )
1個 -

1日目

10G(管用平行ねじ)3/8~40120107391390070395828-7722G3/8 オネジ115

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました