(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 Oリング M10x1メネジ

セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 Oリング M10x1メネジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,595円
税込単価
1,755円

【特長】・油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。【商品仕様】・最高...

詳細情報を確認する

型番

103591558 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103591558

10

1個

1,595( 1,755円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):63.0
・相手側取付サイズ:M10x1メネジ
・使用流体:作動油
・シール方法:O-リング
・キャップ材質:メタル
・使用温度範囲:-20~100℃
・ISO15171-2規格
・シール方法:Oリング
・JANコード:7391390250568
・トラスココード:818-9118
・質量:58g
【材質/仕上】
・本体:鋼鉄

103591558で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 Oリング M10x1メネジの型番103591558のページです。
型番103591558に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 Oリング M10x1メネジ

セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 Oリング M10x1メネジ

    セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 テーパーフラットラバーシール G1/4メネジ

    セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 テーパーフラットラバーシール G1/4メネジ

      セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 Oリング G1/4メネジ

      セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 Oリング G1/4メネジ

        セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 テーパーねじ用ふっ素樹脂シール Rc1/4

        セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 テーパーねじ用ふっ素樹脂シール Rc1/4

          セイン シリーズ315 カップリング

          セイン シリーズ315 カップリング

            QUICK-TEST カップリング

            QUICK-TEST カップリング

              シリーズ315 カップリング めねじ

              シリーズ315 カップリング めねじ

                シリーズ315 カップリング

                シリーズ315 カップリング

                  セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースG1/4オネジ

                  セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースG1/4オネジ

                    アルミ製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F

                    アルミ製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F

                      メーカー セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン オーツカ セインジャパン セインジャパン セインジャパン 小澤物産
                      通常価格 1,595円 1,595円 1,640円 1,640円 1,742円 4,153円 1,626円 1,508円 3,415円 1,086円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      種類 ストレート ストレート ストレート ストレート - - - - - -
                      接続 形態 おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ - - - - - -
                      接続 種類 M G G Rc - - - - - -
                      材質 スチール スチール スチール スチール - - - - - -

                      セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 Oリング M10x1メネジのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました