(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セイン 検圧ニップル プラスチックキャップ仕様 Oリング G1/4メネジ

セイン 検圧ニップル プラスチックキャップ仕様 Oリング G1/4メネジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,316円
税込単価
1,448円

【特長】・油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。【商品仕様】・最高...

詳細情報を確認する

型番

103591205 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103591205

10

1個

1,316( 1,448円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):63.0
・相手側取付サイズ:G1/4メネジ
・使用流体:作動油
・シール方法:O-リング
・キャップ材質:プラスチック
・使用温度範囲:-20~100℃
・ISO15171-2規格
・シール方法:Oリング
・JANコード:7391390250360
・トラスココード:818-9119
・質量:48g
【材質/仕上】
・本体:鋼鉄

Loading...

103591205で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイン 検圧ニップル プラスチックキャップ仕様 Oリング G1/4メネジの型番103591205のページです。
型番103591205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セイン 検圧ニップル プラスチックキャップ仕様 Oリング G1/4メネジ

セイン 検圧ニップル プラスチックキャップ仕様 Oリング G1/4メネジ

    セイン 検圧ニップル プラスチックキャップ仕様 テーパーねじ用ふっ素樹脂シール Rc1/4

    セイン 検圧ニップル プラスチックキャップ仕様 テーパーねじ用ふっ素樹脂シール Rc1/4

      セイン 検圧ニップル プラスチックキャップ仕様 フラットラバーシール G1/4メネジ

      セイン 検圧ニップル プラスチックキャップ仕様 フラットラバーシール G1/4メネジ

        ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット(シリコンレス仕様) ナットタイプ

        ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット(シリコンレス仕様) ナットタイプ

          ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット(シリコンレス仕様) オネジタイプ

          ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット(シリコンレス仕様) オネジタイプ

            ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット(シリコンレス仕様) タケノコタイプ

            ジョプラESシリーズ(エアー用) ソケット(シリコンレス仕様) タケノコタイプ

              ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット タケノコタイプ

              ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット タケノコタイプ

                ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット(フッ素ゴム仕様) オネジタイプ

                ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット(フッ素ゴム仕様) オネジタイプ

                  ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット(フッ素ゴム仕様) タケノコタイプ

                  ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット(フッ素ゴム仕様) タケノコタイプ

                    ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット オネジタイプ

                    ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット オネジタイプ

                      シリーズ315 カップリング めねじ

                      シリーズ315 カップリング めねじ

                        ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット ナットタイプ

                        ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット ナットタイプ

                          ジョプラW (水配管用) ソケット メネジタイプ

                          ジョプラW (水配管用) ソケット メネジタイプ

                            メーカー セインジャパン セインジャパン セインジャパン ジョプラックス ジョプラックス ジョプラックス ジョプラックス ジョプラックス ジョプラックス ジョプラックス セインジャパン ジョプラックス ジョプラックス
                            通常価格 1,316円 1,316円 1,280円 961円 821円 822円 813円 771円 863円 813円 1,548円 784円 813円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 ストレート ストレート ストレート - - - - - - - - - -
                            接続 形態 おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ - - - - - - - - - -
                            接続 種類 G Rc G - - - - - - - - - -
                            材質 スチール スチール スチール - - - - - - - - - -

                            セイン 検圧ニップル プラスチックキャップ仕様 Oリング G1/4メネジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました