(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セイン 検圧ニップル プラスチックキャップ仕様 フラットラバーシール G1/4メネジ

セイン 検圧ニップル プラスチックキャップ仕様 フラットラバーシール G1/4メネジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,344円
税込単価
1,478円

【特長】・油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。【商品仕様】・最高...

詳細情報を確認する

型番

103591203 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103591203

10

1個

1,344( 1,478円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):63.0
・相手側取付サイズ:G1/4メネジ
・使用流体:作動油
・シール方法:フラットラバーシール
・キャップ材質:プラスチック
・使用温度範囲:-20~100℃
・ISO15171-2規格
・シール方法:フラットラバーシール
・JANコード:7391390250278
・トラスココード:818-9116
・質量:50g
【材質/仕上】
・本体:鋼鉄

Loading...

103591203で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイン 検圧ニップル プラスチックキャップ仕様 フラットラバーシール G1/4メネジの型番103591203のページです。
型番103591203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セイン 検圧ニップル プラスチックキャップ仕様 フラットラバーシール G1/4メネジ

セイン 検圧ニップル プラスチックキャップ仕様 フラットラバーシール G1/4メネジ

    セイン 検圧ニップル プラスチックキャップ仕様 Oリング G1/4メネジ

    セイン 検圧ニップル プラスチックキャップ仕様 Oリング G1/4メネジ

      セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 テーパーフラットラバーシール G1/4メネジ

      セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 テーパーフラットラバーシール G1/4メネジ

        セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 Oリング G1/4メネジ

        セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 Oリング G1/4メネジ

          セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 Oリング M10x1メネジ

          セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 Oリング M10x1メネジ

            セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 テーパーねじ用ふっ素樹脂シール Rc1/4

            セイン 検圧ニップル メタルキャップ仕様 テーパーねじ用ふっ素樹脂シール Rc1/4

              セイン 検圧ニップル プラスチックキャップ仕様 テーパーねじ用ふっ素樹脂シール Rc1/4

              セイン 検圧ニップル プラスチックキャップ仕様 テーパーねじ用ふっ素樹脂シール Rc1/4

                シリーズ410 ニップル ホース めねじ

                シリーズ410 ニップル ホース めねじ

                  シリーズ115 ニップル

                  シリーズ115 ニップル

                    セイン シリーズ410 ニップル ホース5/8

                    セイン シリーズ410 ニップル ホース5/8

                      シリーズ410 ニップル ホース おねじ

                      シリーズ410 ニップル ホース おねじ

                        シリーズ410 eSafe カップリング めねじ

                        シリーズ410 eSafe カップリング めねじ

                          セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースG1/4オネジ

                          セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースG1/4オネジ

                            メーカー セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン
                            通常価格 1,344円 1,381円 1,595円 1,640円 1,595円 1,640円 1,381円 865円 3,527円 869円 737円 6,338円 3,415円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - - - - - -
                            接続 形態 おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ おねじ×おねじ - - - - - -
                            接続 種類 G G G G M Rc Rc - - - - - -
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - - - - - -

                            セイン 検圧ニップル プラスチックキャップ仕様 フラットラバーシール G1/4メネジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました