(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:103205204
シリーズ320 ニップル ホース おねじ リュウタイブヒン

シリーズ320 ニップル ホース おねじ 103205204

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
643円
税込単価
707円

【特長】・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です・簡単・確実な...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • オス・メス:
    プラグ(オス)
  • 接続部の種類:
    めねじタイプ
  • 使用流体:
    空気
  • ねじの種類:
    G(管用平行ねじ)
  • シール材質:
    NBR
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::100
  • 使用圧力範囲(MPa):
    ::1.6
  • 最低破壊圧力(MPa):
    14.0
  • 呼び径(mm):
    7.6
  • 空気流量:
    2250L/min(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)

(i)ご注意

  • シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。

型番

103205204 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

103205204 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
本体材質
ねじの呼び(inch)
JANコード
トラスココード
相手側取付サイズ(インチ)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103205204

[スチール] スチール(硬化亜鉛鍍金)
3/8
7391390045119
818-9066
G3/8オネジ
30
10

1個

643( 707円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です
・簡単・確実なワンタッチ接続です
・操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです

(i)ご注意

  • シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。

Loading...

103205204で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ320 ニップル ホース おねじの型番103205204のページです。
型番103205204に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリーズ320 ニップル ホース おねじ

シリーズ320 ニップル ホース おねじ

    シリーズ410 ニップル ホース めねじ

    シリーズ410 ニップル ホース めねじ

      シリーズ315 ニップル めねじ

      シリーズ315 ニップル めねじ

        セイン シリーズ320 ニップル ホース5.0×8.0

        セイン シリーズ320 ニップル ホース5.0×8.0

          シリーズ410 ニップル ホース おねじ

          シリーズ410 ニップル ホース おねじ

            シリーズ410 eSafe カップリング めねじ

            シリーズ410 eSafe カップリング めねじ

              メーカー セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン
              通常価格 544円 865円 281円 1,218円 737円 6,338円
              通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
              種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準
              オス・メス プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス)
              接続部の種類 めねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ ホース取付用 おねじタイプ めねじタイプ
              使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気
              ねじの種類 G(管用平行ねじ) G(管用平行ねじ) Rc(管用テーパめねじ) - R(管用テーパおねじ) G(管用平行ねじ)

              シリーズ320 ニップル ホース おねじのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              103205201
              103205202
              103205205
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?本体材質 ねじの呼び(inch) JANコード トラスココード 相手側取付サイズ(インチ) 質量
              (g)

              882円

              ( 970円 )
              1個 -

              4日目

              10[スチール] スチール(硬化亜鉛鍍金)1/87391390045096818-9064G1/8オネジ15

              544円

              ( 598円 )
              1個 -

              1日目

              10[スチール] スチール(硬化亜鉛鍍金)1/47391390045102818-9065G1/4オネジ22

              1,218円

              ( 1,340円 )
              1個 -

              4日目

              10[スチール] スチール(亜鉛鍍金)1/27391390045126818-9067G1/2オネジ60

              カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました