(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースG1/4オネジ

セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースG1/4オネジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,253円
税込単価
3,578円

【特長】・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。

型番

103202202 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103202202

10

1個

3,253( 3,578円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
・接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):1.6
・相手側取付サイズ:G1/4オネジ
・使用流体:空気
・最低破壊圧力(Mpa):14.0
・使用温度範囲:-20~100℃
・呼び径:7.6mm
・空気流量:2250L/min(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
・JANコード:7391390044808
・トラスココード:818-9043
・質量:100g
【材質/仕上】
・本体:鋼鉄
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

(i)ご注意

  • シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。

Loading...

103202202で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースG1/4オネジの型番103202202のページです。
型番103202202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースG1/4オネジ

セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースG1/4オネジ

    シリーズ410 eSafe カップリング おねじ

    シリーズ410 eSafe カップリング おねじ

      シリーズ410 ニップル ホース めねじ

      シリーズ410 ニップル ホース めねじ

        セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースRc3/8メネジ

        セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースRc3/8メネジ

          セイン シリーズ410 ニップル ホース1/2

          セイン シリーズ410 ニップル ホース1/2

            セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホース9.5×13.5

            セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホース9.5×13.5

              シリーズ410 eSafe カップリング めねじ

              シリーズ410 eSafe カップリング めねじ

                シリーズ315 eSafe カップリング

                シリーズ315 eSafe カップリング

                  メーカー セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン
                  通常価格 3,253円 5,838円 824円 3,253円 701円 3,833円 6,036円 3,334円
                  通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                  種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                  オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                  接続部の種類 めねじタイプ おねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 ホース取付用 めねじタイプ ホース取付用
                  使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                  本体材質 スチール(亜鉛鍍金) スチール(亜鉛鍍金) スチール(硬化亜鉛鍍金) スチール(亜鉛鍍金) スチール(硬化亜鉛鍍金) スチール(亜鉛鍍金) スチール(亜鉛鍍金) スチール(亜鉛鍍金)

                  セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースG1/4オネジのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました