(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリーズ315 ニップル おねじ

シリーズ315 ニップル おねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
350円 ~ 353円
税込価格
385円 ~ 388円

【特長】・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です・簡単・確実な...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • オス・メス:
    プラグ(オス)
  • 接続部の種類:
    おねじタイプ
  • 使用流体:
    空気
  • ねじの種類:
    R(管用テーパおねじ)
  • シール材質:
    NBR
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::100
  • 使用圧力範囲(MPa):
    ::1.6
  • 最低破壊圧力(MPa):
    14.0
  • 呼び径(mm):
    7.5
  • 空気流量:
    1950L/min(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)

(i)ご注意

  • 国内一般製品と互換性があります。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

型番本体材質シール材質使用流体種類オス/メス接続部の種類ねじ種類ねじ径
103155154スチールNBR空気標準プラグ(おす)おねじタイプR3/8
103155152スチールNBR空気標準プラグ(おす)おねじタイプR1/4

型番リスト

型番
本体材質
ねじの呼び(inch)
JANコード
トラスココード
相手側取付サイズ(インチ)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[スチール] スチール(硬化亜鉛鍍金)
1/4
7391390043702
818-9023
Rc1/4
28
10

1個

353( 388円 )

1日目

[スチール] スチール(亜鉛鍍金)
3/8
7391390069733
818-9024
Rc3/8
30
10

1個

350( 385円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です
・簡単・確実なワンタッチ接続です
・操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです

(i)ご注意

  • 国内一般製品と互換性があります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリーズ315 ニップル おねじ

シリーズ315 ニップル おねじ

    セイン シリーズ315 ニップル

    セイン シリーズ315 ニップル

      シリーズ315 カップリング

      シリーズ315 カップリング

        シリーズ315 eSafe カップリング

        シリーズ315 eSafe カップリング

          セイン シリーズ315 カップリング

          セイン シリーズ315 カップリング

            セイン シリーズ315 eSafe カップリング 相手側ホースサイズ(mm):6.5×10.0

            セイン シリーズ315 eSafe カップリング 相手側ホースサイズ(mm):6.5×10.0

              カムロック633シリーズ アダプター 633-ET ホースシャンク

              カムロック633シリーズ アダプター 633-ET ホースシャンク

                カムロック633シリーズ アダプター 633-E ホースシャンク

                カムロック633シリーズ アダプター 633-E ホースシャンク

                  エア用カプラー 軽量タイプ おねじプラグ

                  エア用カプラー 軽量タイプ おねじプラグ

                    アルミ製レバーカップリング ホースシャンクアダプター OZ-E

                    アルミ製レバーカップリング ホースシャンクアダプター OZ-E

                      ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット タケノコタイプ

                      ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット タケノコタイプ

                        ジョプラESシリーズ(エアー用) プラグ オネジタイプ

                        ジョプラESシリーズ(エアー用) プラグ オネジタイプ

                          カムロック633シリーズ アダプター 633-FB オネジ

                          カムロック633シリーズ アダプター 633-FB オネジ

                            メーカー セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン トヨックス トヨックス ミスミ 小澤物産 ジョプラックス ジョプラックス トヨックス
                            通常価格 350円 1,536円 1,508円 3,502円 1,742円 4,004円 2,084円 1,380円 330円 1,275円 879円 162円 1,380円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) アダプター アダプター プラグ プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) アダプター
                            接続部の種類 おねじタイプ おねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホースシャンク(ニップル径やや細めタイプ) ホースシャンク おねじタイプ ホース取付用 タケノコタイプ オネジタイプ オネジ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 - - 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 空気 -
                            ねじの種類 R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) - - - - - R(管用テーパおねじ) - - R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ)

                            シリーズ315 ニップル おねじのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました