(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セイン シリーズ315 ニップル

セイン シリーズ315 ニップル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,536円
税込単価
1,690円

【特長】・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。・簡単・確実...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 国内一般製品と互換性があります。

型番

103155151 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番最高使用圧力(MPa)相手側取付サイズ使用流体最低破壊圧力(Mpa)使用温度範囲呼び径空気流量JANコードトラスココード質量材質
1031551511.6Rc1/8空気14.0-20~100℃7.5mm1950L/min7391390069726818-902220g本体:鋼鉄/シールゴム、ニトリルゴム(NBR)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103155151

10

1個

1,536( 1,690円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
・簡単・確実なワンタッチ接続です。
・操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):1.6
・相手側取付サイズ:Rc1/8
・使用流体:空気
・最低破壊圧力(Mpa):14.0
・使用温度範囲:-20~100℃
・呼び径:7.5mm
・空気流量:1950L/min(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
・JANコード:7391390069726
・トラスココード:818-9022
・質量:20g
【材質/仕上】
・本体:鋼鉄
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

(i)ご注意

  • 国内一般製品と互換性があります。

カタログ

 

Loading...

103155151で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイン シリーズ315 ニップルの型番103155151のページです。
型番103155151に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セイン シリーズ315 ニップル

セイン シリーズ315 ニップル

    シリーズ315 ニップル おねじ

    シリーズ315 ニップル おねじ

      シリーズ315 カップリング

      シリーズ315 カップリング

        セイン シリーズ315 カップリング

        セイン シリーズ315 カップリング

          セイン シリーズ315 eSafe カップリング 相手側ホースサイズ(mm):6.5×10.0

          セイン シリーズ315 eSafe カップリング 相手側ホースサイズ(mm):6.5×10.0

            シリーズ315 eSafe カップリング

            シリーズ315 eSafe カップリング

              カムロック633シリーズ アダプター 633-ET ホースシャンク

              カムロック633シリーズ アダプター 633-ET ホースシャンク

                カムロック633シリーズ アダプター 633-E ホースシャンク

                カムロック633シリーズ アダプター 633-E ホースシャンク

                  エア用カプラー 軽量タイプ おねじプラグ

                  エア用カプラー 軽量タイプ おねじプラグ

                    アルミ製レバーカップリング ホースシャンクアダプター OZ-E

                    アルミ製レバーカップリング ホースシャンクアダプター OZ-E

                      ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット タケノコタイプ

                      ジョプラWシリーズ(水配管用) ソケット タケノコタイプ

                        カムロック633シリーズ アダプター 633-FB オネジ

                        カムロック633シリーズ アダプター 633-FB オネジ

                          ジョプラESシリーズ(エアー用) プラグ オネジタイプ

                          ジョプラESシリーズ(エアー用) プラグ オネジタイプ

                            メーカー セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン トヨックス トヨックス ミスミ 小澤物産 ジョプラックス トヨックス ジョプラックス
                            通常価格 1,536円 350円 1,508円 1,742円 4,004円 3,502円 2,084円 1,380円 330円 1,275円 879円 1,380円 162円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            オス・メス プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) アダプター アダプター プラグ プラグ(オス) ソケット(メス) アダプター プラグ(オス)
                            接続部の種類 おねじタイプ おねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホースシャンク(ニップル径やや細めタイプ) ホースシャンク おねじタイプ ホース取付用 タケノコタイプ オネジ オネジタイプ
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 - - 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 - 空気
                            本体材質 スチール(硬化亜鉛鍍金) - スチール(鍍金処理) スチール(鍍金処理) スチール(亜鉛鍍金) スチール(亜鉛鍍金) - - 鋼鉄(ニッケルメッキ) ADC12、AC4C-T6 ポリアセタール(POM) - -

                            セイン シリーズ315 ニップルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました