(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:103155002
シリーズ315 ニップル ホース接続 リュウタイブヒン

シリーズ315 ニップル ホース接続 103155002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
734円
税込単価
807円

【特長】・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です・簡単・確実な...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • オス・メス:
    プラグ(オス)
  • 接続部の種類:
    ホース取付用
  • 使用流体:
    空気
  • 本体材質:
    スチール(硬化亜鉛鍍金)
  • シール材質:
    NBR
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::100
  • 使用圧力範囲(MPa):
    ::1.6
  • 最低破壊圧力(MPa):
    14.0
  • 呼び径(mm):
    7.5
  • 空気流量:
    空気流量:1950L/min(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)

(i)ご注意

  • 国内一般製品と互換性があります。

型番

103155002 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

103155002 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
相手側取付サイズ(インチ)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103155002

7391390069641
818-9009
1/4"
17
10

1個

734( 807円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です
・簡単・確実なワンタッチ接続です
・操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです

(i)ご注意

  • 国内一般製品と互換性があります。

Loading...

103155002で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ315 ニップル ホース接続の型番103155002のページです。
型番103155002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリーズ315 ニップル ホース接続

シリーズ315 ニップル ホース接続

    セイン シリーズ315 ニップル

    セイン シリーズ315 ニップル

      セイン シリーズ315 カップリング

      セイン シリーズ315 カップリング

        シリーズ315 カップリング

        シリーズ315 カップリング

          シリーズ315 カップリング めねじ

          シリーズ315 カップリング めねじ

            メーカー セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン
            通常価格 253円 1,536円 1,742円 1,508円 1,626円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
            種類 標準 標準 標準 標準 標準
            オス・メス プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
            接続部の種類 ホース取付用 おねじタイプ ホース取付用 おねじタイプ めねじタイプ
            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気
            本体材質 スチール(硬化亜鉛鍍金) スチール(硬化亜鉛鍍金) スチール(鍍金処理) スチール(鍍金処理) スチール(鍍金処理)

            シリーズ315 ニップル ホース接続のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            103155004
            103155005
            103155043
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?JANコード トラスココード 相手側取付サイズ(インチ) 質量
            (g)

            362円

            ( 398円 )
            1個 -

            1日目

            107391390069658818-90113/8"20

            322円

            ( 354円 )
            1個 -

            1日目

            107391390069665818-90121/2"25

            253円

            ( 278円 )
            1個 -

            4日目

            107391390069672818-90109/32"19

            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました