(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:103152002
シリーズ315 eSafe カップリング リュウタイブヒン

シリーズ315 eSafe カップリング 103152002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,677円
税込単価
4,045円

【特長】・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • オス・メス:
    ソケット(メス)
  • 接続部の種類:
    ホース取付用
  • 使用流体:
    空気
  • 本体材質:
    スチール(亜鉛鍍金)
  • シール材質:
    NBR
  • 使用温度範囲(℃):
    -20::100
  • 使用圧力範囲(MPa):
    ::1.6
  • 最低破壊圧力(MPa):
    14.0
  • 呼び径(mm):
    7.5
  • 空気流量:
    1950L/min(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
  • 質量(g):
    100

(i)ご注意

  • 国内一般製品と互換性があります。

型番

103152002 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

103152002 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
相手側取付サイズ(インチ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103152002

7391390285850
818-8990
1/4
10

1個

3,677( 4,045円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します
・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です
・接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です

(i)ご注意

  • 国内一般製品と互換性があります。

Loading...

103152002で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ315 eSafe カップリングの型番103152002のページです。
型番103152002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリーズ315 eSafe カップリング

シリーズ315 eSafe カップリング

    セイン シリーズ410 ニップル ホース1/2

    セイン シリーズ410 ニップル ホース1/2

      シリーズ410 ニップル ホース おねじ

      シリーズ410 ニップル ホース おねじ

        シリーズ410 eSafe カップリング おねじ

        シリーズ410 eSafe カップリング おねじ

          シリーズ410 ニップル ホース めねじ

          シリーズ410 ニップル ホース めねじ

            シリーズ410 eSafe カップリング めねじ

            シリーズ410 eSafe カップリング めねじ

              セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースG1/4オネジ

              セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースG1/4オネジ

                メーカー セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン
                通常価格 3,502円 737円 737円 6,130円 865円 6,338円 3,415円
                通常出荷日 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                オス・メス ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                接続部の種類 ホース取付用 ホース取付用 おねじタイプ おねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ
                使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                本体材質 スチール(亜鉛鍍金) スチール(硬化亜鉛鍍金) - スチール(亜鉛鍍金) スチール(硬化亜鉛鍍金) スチール(亜鉛鍍金) スチール(亜鉛鍍金)

                シリーズ315 eSafe カップリングのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                103152004
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?JANコード トラスココード 相手側取付サイズ(インチ)

                3,502円

                ( 3,852円 )
                1個 -

                1日目

                107391390285881818-89923/8

                カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました