(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリーズ315 カップリング

シリーズ315 カップリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,750円
税込単価
1,925円

【特長】・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です・簡単・確実な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 国内一般製品と互換性があります。

型番

103151152 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
空気流量
JANコード
トラスココード
相手側取付サイズ(インチ)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103151152

1/4
1950L/min(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
7391390069528
818-8980
Rc1/4
92
10

1個

1,750( 1,925円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です
・簡単・確実なワンタッチ接続です
・操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです

(i)ご注意

  • 国内一般製品と互換性があります。

Loading...

103151152で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ315 カップリングの型番103151152のページです。
型番103151152に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリーズ315 カップリング

シリーズ315 カップリング

    セイン シリーズ315 カップリング

    セイン シリーズ315 カップリング

      セイン シリーズ315 eSafe カップリング 相手側ホースサイズ(mm):6.5×10.0

      セイン シリーズ315 eSafe カップリング 相手側ホースサイズ(mm):6.5×10.0

        シリーズ410 eSafe カップリング おねじ

        シリーズ410 eSafe カップリング おねじ

          シリーズ315 カップリング めねじ

          シリーズ315 カップリング めねじ

            セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースRc3/8メネジ

            セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホースRc3/8メネジ

              セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホース9.5×13.5

              セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホース9.5×13.5

                メーカー セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン
                通常価格 1,435円 1,658円 3,813円 5,838円 1,548円 3,253円 3,833円
                通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   4日目  
                種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                接続部の種類 おねじタイプ ホース取付用 ホース取付用 おねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ ホース取付用
                使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                本体材質 スチール(鍍金処理) スチール(鍍金処理) スチール(亜鉛鍍金) スチール(亜鉛鍍金) スチール(鍍金処理) スチール(亜鉛鍍金) スチール(亜鉛鍍金)

                シリーズ315 カップリングのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                103151154
                103151155
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?ねじの呼び(inch) 空気流量 JANコード トラスココード 相手側取付サイズ(インチ) 質量
                (g)

                1,757円

                ( 1,933円 )
                1個 -

                4日目

                103/81950L/min(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)7391390069535818-8981Rc3/893

                1,435円

                ( 1,579円 )
                1個 -

                1日目

                101/2空気流量:1950L/min(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)7391390069542818-8982Rc1/295

                カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました