(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:103151105
シリーズ315 カップリング めねじ リュウタイブヒン

シリーズ315 カップリング めねじ 103151105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,626円
税込単価
1,789円

【特長】・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です・簡単・確実な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 国内一般製品と互換性があります。

型番

103151105 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

103151105 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
JANコード
トラスココード
相手側取付サイズ(インチ)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

103151105

1/2
7391390069474
818-8985
R1/2
114
10

1個

1,626( 1,789円 )

30日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です
・簡単・確実なワンタッチ接続です
・操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです

(i)ご注意

  • 国内一般製品と互換性があります。

Loading...

103151105で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ315 カップリング めねじの型番103151105のページです。
型番103151105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリーズ315 カップリング めねじ

シリーズ315 カップリング めねじ

    セイン シリーズ315 カップリング

    セイン シリーズ315 カップリング

      シリーズ315 カップリング

      シリーズ315 カップリング

        セイン シリーズ315 ニップル

        セイン シリーズ315 ニップル

          シリーズ320 ニップル ホース めねじ

          シリーズ320 ニップル ホース めねじ

            セイン シリーズ320 ニップル ホース5.0×8.0

            セイン シリーズ320 ニップル ホース5.0×8.0

              シリーズ315 ニップル おねじ

              シリーズ315 ニップル おねじ

                シリーズ320 ニップル ホース おねじ

                シリーズ320 ニップル ホース おねじ

                  メーカー セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン
                  通常価格 1,626円 1,742円 1,508円 1,536円 544円 1,218円 350円 544円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~  
                  種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                  オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                  接続部の種類 めねじタイプ ホース取付用 おねじタイプ おねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 おねじタイプ めねじタイプ
                  使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                  本体材質 スチール(鍍金処理) スチール(鍍金処理) スチール(鍍金処理) スチール(硬化亜鉛鍍金) - スチール(硬化亜鉛鍍金) - -

                  シリーズ315 カップリング めねじのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  103151104
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?ねじの呼び(inch) JANコード トラスココード 相手側取付サイズ(インチ) 質量
                  (g)

                  1,972円

                  ( 2,169円 )
                  1個 -

                  1日目

                  103/87391390069467818-8984R3/8116

                  カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました