(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:101156272
シリーズ115 ニップル おねじ リュウタイブヒン

シリーズ115 ニップル おねじ 101156272

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,547円
税込単価
7,202円

【特長】・ワンタッチ接続です・コンパクト設計です・ノン・ドリップ構造です・13...

詳細情報を確認する

型番

101156272 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

101156272 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの種類
ねじの呼び(inch)
最低破壊圧力(MPa)
JANコード
トラスココード
相手側取付サイズ(インチ)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101156272

G(管用平行ねじ)
1/4
260
7391390037015
818-9135
G1/4メネジ
89
10

1個

6,547( 7,202円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ接続です
・コンパクト設計です
・ノン・ドリップ構造です
・13L/minを超えると閉じるチェック機能付きバルブにより、急激に油が漏れた場合は、ニップルのバルブが閉じ、オイル流出を防止します
・プラスチック製ダストキャップ付
・ラバーメタルシール付(10-115-6212のみ)
・チェックバルブ機能付(10-115-6272のみ)
【用途】
・油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に

Loading...

101156272で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ115 ニップル おねじの型番101156272のページです。
型番101156272に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリーズ115 ニップル おねじ

シリーズ115 ニップル おねじ

    シリーズ115 ニップル

    シリーズ115 ニップル

      セイン シリーズ410 ニップル ホース1/2

      セイン シリーズ410 ニップル ホース1/2

        セイン シリーズ410 ニップル ホース5/8

        セイン シリーズ410 ニップル ホース5/8

          セイン シリーズ320 ニップル ホース1/4

          セイン シリーズ320 ニップル ホース1/4

            セイン シリーズ115 カップリング 相手側取付サイズG1/4メネジ

            セイン シリーズ115 カップリング 相手側取付サイズG1/4メネジ

              セイン シリーズ320 ニップル ホース5.0×8.0

              セイン シリーズ320 ニップル ホース5.0×8.0

                シリーズ320 ニップル ホース めねじ

                シリーズ320 ニップル ホース めねじ

                  メーカー セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン
                  通常価格 4,385円 3,359円 701円 827円 495円 9,987円 1,159円 518円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目~  
                  種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                  オス・メス プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス)
                  接続部の種類 おねじタイプ めねじタイプ ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 おねじタイプ ホース取付用 おねじタイプ
                  使用流体 空気 空気 空気 空気 空気
                  本体材質 熱処理スチール(鍍金処理) 熱処理スチール(鍍金処理) スチール(硬化亜鉛鍍金) スチール(硬化亜鉛鍍金) スチール(硬化亜鉛鍍金) 熱処理スチール(鍍金処理) スチール(硬化亜鉛鍍金) -

                  シリーズ115 ニップル おねじのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  101156152
                  101156154
                  101156212
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?ねじの種類 ねじの呼び(inch) 最低破壊圧力
                  (MPa)
                  JANコード トラスココード 相手側取付サイズ(インチ) 質量
                  (g)

                  5,268円

                  ( 5,795円 )
                  1個 -

                  1日目

                  10R(管用テーパおねじ)1/42807391390036728818-9132Rc1/4108

                  5,268円

                  ( 5,795円 )
                  1個 -

                  1日目

                  10R(管用テーパおねじ)3/82807391390036735818-9133Rc3/8120

                  4,385円

                  ( 4,824円 )
                  1個 -

                  1日目

                  10G(管用平行ねじ)1/42807391390036803818-9134G1/4メネジ81

                  カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました