(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:101156204
シリーズ115 ニップル リュウタイブヒン

シリーズ115 ニップル 101156204

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,095円
税込単価
4,505円

【特長】・ワンタッチ接続です・コンパクト設計です・ノン・ドリップ構造です【用途...

詳細情報を確認する

型番

101156204 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

101156204 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの種類
ねじの呼び(inch)
JANコード
トラスココード
相手側取付サイズ(インチ)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101156204

G(管用平行ねじ)
3/8
7391390036773
818-9131
G3/8オネジ
69
10

1個

4,095( 4,505円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ接続です
・コンパクト設計です
・ノン・ドリップ構造です
【用途】
・油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に

Loading...

101156204で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ115 ニップルの型番101156204のページです。
型番101156204に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリーズ115 ニップル

シリーズ115 ニップル

    シリーズ115 ニップル おねじ

    シリーズ115 ニップル おねじ

      セイン シリーズ410 ニップル ホース1/2

      セイン シリーズ410 ニップル ホース1/2

        セイン シリーズ410 ニップル ホース5/8

        セイン シリーズ410 ニップル ホース5/8

          セイン シリーズ320 ニップル ホース5.0×8.0

          セイン シリーズ320 ニップル ホース5.0×8.0

            シリーズ320 ニップル ホース めねじ

            シリーズ320 ニップル ホース めねじ

              メーカー セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン
              通常価格 3,527円 4,604円 737円 869円 1,218円 544円
              通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目~  
              種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準
              オス・メス プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス)
              接続部の種類 めねじタイプ おねじタイプ ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 おねじタイプ
              使用流体 空気 空気 空気 空気
              本体材質 熱処理スチール(鍍金処理) 熱処理スチール(鍍金処理) スチール(硬化亜鉛鍍金) スチール(硬化亜鉛鍍金) スチール(硬化亜鉛鍍金) -

              シリーズ115 ニップルのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              101156102
              101156104
              101156201
              101156202
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?ねじの種類 ねじの呼び(inch) JANコード トラスココード 相手側取付サイズ(インチ) 質量
              (g)

              4,178円

              ( 4,596円 )
              1個 -

              1日目

              10Rc(管用テーパめねじ)1/47391390036704818-9127R1/4オネジ63

              4,246円

              ( 4,671円 )
              1個 -

              1日目

              10Rc(管用テーパめねじ)3/87391390036711818-9128R3/8オネジ66

              4,178円

              ( 4,596円 )
              1個 -

              1日目

              10G(管用平行ねじ)1/87391390036759818-9129G1/8オネジ43

              3,527円

              ( 3,880円 )
              1個 -

              4日目

              10G(管用平行ねじ)1/47391390036766818-9130G1/4オネジ69

              カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました