(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セイン シリーズ115 カップリング 相手側取付サイズG1/4メネジ

セイン シリーズ115 カップリング 相手側取付サイズG1/4メネジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,987円
税込単価
10,986円

【特長】・ワンタッチ接続です。・コンパクト設計です。・ノン・ドリップ構造です。...

詳細情報を確認する

型番

101151252 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101151252

10

1個

9,987( 10,986円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ接続です。
・コンパクト設計です。
・ノン・ドリップ構造です。
【用途】
・油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):100
・相手側取付サイズ:G1/4メネジ
・使用流体:作動油
・最低破壊圧力(Mpa):260
・使用温度範囲:-30~100℃
・プラスチック製ダストキャップ付
・JANコード:7391390133687
・トラスココード:818-9126
・質量:156g
【材質/仕上】
・本体:鋼鉄
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

Loading...

101151252で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイン シリーズ115 カップリング 相手側取付サイズG1/4メネジの型番101151252のページです。
型番101151252に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セイン シリーズ115 カップリング 相手側取付サイズG1/4メネジ

セイン シリーズ115 カップリング 相手側取付サイズG1/4メネジ

    セイン シリーズ320 ニップル ホース5.0×8.0

    セイン シリーズ320 ニップル ホース5.0×8.0

      セイン シリーズ315 カップリング

      セイン シリーズ315 カップリング

        シリーズ315 カップリング

        シリーズ315 カップリング

          シリーズ□65 ニップル

          シリーズ□65 ニップル

            メーカー セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン
            通常価格 9,987円 1,159円 1,658円 1,435円 2,243円
            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目  
            種類 標準 標準 標準 標準 標準
            オス・メス ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス)
            接続部の種類 おねじタイプ ホース取付用 ホース取付用 おねじタイプ めねじタイプ
            使用流体 空気 空気 空気
            本体材質 熱処理スチール(鍍金処理) スチール(硬化亜鉛鍍金) スチール(鍍金処理) スチール(鍍金処理) スチール (亜鉛ニッケル)

            セイン シリーズ115 カップリング 相手側取付サイズG1/4メネジのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました