(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セイン シリーズ115 カップリング 相手側取付サイズG1/4オネジ

セイン シリーズ115 カップリング 相手側取付サイズG1/4オネジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,157円
税込単価
8,973円

【特長】・ワンタッチ接続です。・コンパクト設計です。・ノン・ドリップ構造です。...

詳細情報を確認する

型番

101151202 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番最高使用圧力(MPa)相手側取付サイズ使用流体最低破壊圧力(Mpa)使用温度範囲JANコードトラスココード質量材質
101151202100G1/4オネジ作動油260-30~100℃7391390036193818-9124193g本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101151202

10

1個

8,157( 8,973円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ接続です。
・コンパクト設計です。
・ノン・ドリップ構造です。
【用途】
・油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。
【商品仕様】
・最高使用圧力(MPa):100
・相手側取付サイズ:G1/4オネジ
・使用流体:作動油
・最低破壊圧力(Mpa):260
・使用温度範囲:-30~100℃
・プラスチック製ダストキャップ付
・フラットフェース、安全ロック機構付(10-115-1200のみ)
・JANコード:7391390036193
・トラスココード:818-9124
・質量:193g
【材質/仕上】
・本体:鋼鉄
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

Loading...

101151202で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セイン シリーズ115 カップリング 相手側取付サイズG1/4オネジの型番101151202のページです。
型番101151202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セイン シリーズ115 カップリング 相手側取付サイズG1/4オネジ

セイン シリーズ115 カップリング 相手側取付サイズG1/4オネジ

    シリーズ115 カップリング

    シリーズ115 カップリング

      セイン シリーズ115 カップリング 相手側取付サイズG1/4メネジ

      セイン シリーズ115 カップリング 相手側取付サイズG1/4メネジ

        シリーズ115 ニップル

        シリーズ115 ニップル

          シリーズ115 ニップル おねじ

          シリーズ115 ニップル おねじ

            メーカー セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン
            通常価格 8,157円 8,695円 9,987円 3,359円 4,385円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
            種類 標準 標準 標準 標準 標準
            オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス)
            接続部の種類 めねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ
            使用流体
            本体材質 熱処理スチール(鍍金処理) 熱処理スチール(鍍金処理) 熱処理スチール(鍍金処理) 熱処理スチール(鍍金処理) 熱処理スチール(鍍金処理)

            セイン シリーズ115 カップリング 相手側取付サイズG1/4オネジのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました