(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:101151200
シリーズ115 カップリング リュウタイブヒン

シリーズ115 カップリング 101151200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,230円
税込単価
14,553円

【特長】・ワンタッチ接続です・コンパクト設計です・ノン・ドリップ構造です・フラ...

詳細情報を確認する

型番

101151200 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

101151200 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの種類
ねじの呼び(inch)
使用圧力範囲(MPa)
最低破壊圧力(MPa)
JANコード
トラスココード
相手側取付サイズ(インチ)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101151200

G(管用平行ねじ)
1/4
~80
280
7391390094407
818-9123
G1/4オネジ
175
10

1個

13,230( 14,553円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ接続です
・コンパクト設計です
・ノン・ドリップ構造です
・フラットフェース、安全ロック機構付(10-115-1200のみ)
【用途】
・油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に

Loading...

101151200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ115 カップリングの型番101151200のページです。
型番101151200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリーズ115 カップリング

シリーズ115 カップリング

    セイン シリーズ115 カップリング 相手側取付サイズG1/4オネジ

    セイン シリーズ115 カップリング 相手側取付サイズG1/4オネジ

      セイン シリーズ115 カップリング 相手側取付サイズG1/4メネジ

      セイン シリーズ115 カップリング 相手側取付サイズG1/4メネジ

        シリーズ115 ニップル

        シリーズ115 ニップル

          シリーズ115 ニップル おねじ

          シリーズ115 ニップル おねじ

            メーカー セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン セインジャパン
            通常価格 8,695円 8,157円 9,987円 3,359円 4,385円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
            種類 標準 標準 標準 標準 標準
            オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス)
            接続部の種類 めねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ
            使用流体
            本体材質 熱処理スチール(鍍金処理) 熱処理スチール(鍍金処理) 熱処理スチール(鍍金処理) 熱処理スチール(鍍金処理) 熱処理スチール(鍍金処理)

            シリーズ115 カップリングのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            101151102
            101151104
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?ねじの種類 ねじの呼び(inch) 使用圧力範囲
            (MPa)
            最低破壊圧力
            (MPa)
            JANコード トラスココード 相手側取付サイズ(インチ) 質量
            (g)

            8,695円

            ( 9,565円 )
            1個 -

            1日目

            10Rc(管用テーパめねじ)1/4~1002607391390036148818-9121R1/4186

            9,626円

            ( 10,589円 )
            1個 -

            1日目

            10Rc(管用テーパめねじ)3/8~1002607391390036155818-9122R3/8184

            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました