(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ カプラーJT2-2H

シゲマツ カプラーJT2-2H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,354円
税込単価
5,889円

【特長】・二重ロック式ワンタッチ。・逆止弁付きです。【商品仕様】・カプラーJT...

詳細情報を確認する

型番

6074 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量
60744959382060743816-747190g

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6074

1個

5,354( 5,889円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重ロック式ワンタッチ。
・逆止弁付きです。
【商品仕様】
・カプラーJT2-2H
・JANコード:4959382060743
・トラスココード:816-7471
・質量:90g

6074で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ カプラーJT2-2Hの型番6074のページです。
型番6074に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ カプラーJT2-2H

シゲマツ カプラーJT2-2H

    シゲマツ カプラーJT2-1H

    シゲマツ カプラーJT2-1H

      シゲマツ カプラーJT2-1M

      シゲマツ カプラーJT2-1M

        シゲマツ カプラーJT2-2M 6075

        シゲマツ カプラーJT2-2M 6075

          シゲマツ カプラーJT2-2M 6077

          シゲマツ カプラーJT2-2M 6077

            シゲマツ カプラーJT2-1F 6073

            シゲマツ カプラーJT2-1F 6073

              ニップル(フィルター付)

              ニップル(フィルター付)

                三つ又ホース口

                三つ又ホース口

                  G 1"" x19.0mm 雌ねじステム

                  G 1"" x19.0mm 雌ねじステム

                    ホース継手 ニップル

                    ホース継手 ニップル

                      雄ねじステム(スチール 亜鉛メッキ)

                      雄ねじステム(スチール 亜鉛メッキ)

                        ホース用継手(黄銅タイプ・差込ニップル)

                        ホース用継手(黄銅タイプ・差込ニップル)

                          ホース用継手 45°エルボニップル

                          ホース用継手 45°エルボニップル

                            メーカー 重松製作所 重松製作所 重松製作所 重松製作所 重松製作所 重松製作所 エスコ トラスコ中山 エスコ コーヨー エスコ SIN LING(シンリン) ミスミ
                            通常価格 5,354円 5,204円 3,286円 6,615円 6,997円 2,487円 1,601円 1,370円 2,224円 218円 540円 190円 1,160円
                            通常出荷日 7日目   7日目   5日目   1日目   5日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能

                            シゲマツ カプラーJT2-2Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました