(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明

LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
117,999円
税込単価
129,799円

IR-LEDを使用した多様な照明ラインアップ。【用途】・表面柄をキャンセルして...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番

LFL-100IR2-850 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明 外形図01

LFL-100IR2-850/940

製品仕様

LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明 製品仕様05

※2 PODシリーズでは、LED照明のピーク電流および消費電力を確認し、PODの仕様表に記載されている出力電流および出力電流の範囲内でご使用ください。

赤外LEDのメリット

-赤外LED一般的なハロゲン
照射熱について極めて少ない熱を持つ
ワークへの影響熱によるダメージ小熱によるダメージ大
LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。
 
LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明 製品仕様01

構成例

LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明 製品仕様02

LDR2-90IR2-850/940 ・赤外LEDを使用したリング照明。

商品特長詳細

撮像例:消毒液の異物混入撮像

LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明 商品特長03
内容異物混入検査
ワーク消毒液
提案前LED可視光照明
提案後LFL-100IR2-940
結果赤外による液体の透過
LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明 商品特長04

※撮像例用にワークを加工しています。

注意・禁止事項

・赤外LEDを使用しています。視覚的に明るさを感じませんが、点灯中のLEDからは赤外放射が出ています。
・ピーク波長領域はIR-A(780~1,400nm)に該当します。
・IR-A領域の赤外放射は目に悪影響を及ぼす危険性があります。赤外放射を絶対に直接目に向けないでください。
・製品周辺に関わるすべての人に赤外LEDの危険性を周知してください。

型番リスト

型番
ピーク発光波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LFL-100IR2-850

850

1個

117,999( 129,799円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

IR-LEDを使用した多様な照明ラインアップ。
【用途】
・表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査など。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

カタログ

 

LFL-100IR2-850で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明の型番LFL-100IR2-850のページです。
型番LFL-100IR2-850に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明

LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明

    LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ

    LEDフラット ドーム照明(拡散光) LFX3シリーズ

      面発光(透過用)照明 VDFKシリーズ

      面発光(透過用)照明 VDFKシリーズ

        LED均一発光面照明 TMN-4シリーズ

        LED均一発光面照明 TMN-4シリーズ

          角型エッジライト照明(面発光・薄型) IFLA・IFLシリーズ

          角型エッジライト照明(面発光・薄型) IFLA・IFLシリーズ

            LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ

            LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ

              LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明

              LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明

                同軸落射照明器 VXHSLシリーズ

                同軸落射照明器 VXHSLシリーズ

                  エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ

                  エッジ式バックライト OPEM-H/OPEMシリーズ

                    LEDフラット照明(拡散光) LFLシリーズ

                    LEDフラット照明(拡散光) LFLシリーズ

                      直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

                      直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

                        直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

                        直線幅広拡散光照明 TLWB-4型(取付耳無し)

                          透過照明 薄型面発光透過型 TU/TTシリーズ

                          透過照明 薄型面発光透過型 TU/TTシリーズ

                            メーカー シーシーエス シーシーエス シマテック アイテックシステム レイマック(旧:イマック) シーシーエス シーシーエス シマテック オプテックス・エフエー シーシーエス アイテックシステム アイテックシステム 日進電子工業
                            通常価格 117,999円 157,000円 56,430円 35,434円 20,488円 88,002円 41,999円 89,775円 35,933円 27,002円 25,035円 25,035円 54,792円
                            通常出荷日 10日目   5日目~   10日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   10日目   19日目   5日目~   5日目~   8日目~   14日目~  
                            光種類 赤外線 - 可視光 - 可視光 可視光 赤外線 可視光 可視光 可視光 - - -
                            本体形状 バックライト形 バックライト形 同軸落射形 バックライト形 バックライト形 同軸落射形 バー形 バックライト形 バックライト形 バックライト形 バー形 バー形 バックライト形
                            照射方向 垂直投光 斜光 垂直投光 バックライト バックライト 斜光 垂直投光 同軸落射 バックライト バックライト バックライト バックライト 垂直投光
                            光源形態 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射方式 直射光 拡散光 面発光 面発光 面発光 拡散光 直射光 面発光 面発光 面発光 拡散光 拡散光 面発光

                            LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました