(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LDR2-90IR2-940
LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明 CCS LEDショウメイ

LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明 LDR2-90IR2-940

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
174,008円
税込単価
191,409円

IR-LEDを使用した多様な照明ラインアップ。【用途】・表面柄をキャンセルして...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

型番

LDR2-90IR2-940 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

LDR2-90IR2-940 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm
LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明 外形図1

LDR2-50IR2-850/940

LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明 外形図2

LDR2-70IR2-850/940

LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明 外形図3

LDR2-90IR2-850/940

LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明 外形図4

LDR2-74IR2-850-LA/940-LA

LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明 外形図5

LDR2-132IR2-850-LA/940-LA

 

製品仕様

シリーズ型番LED発光色消費電力ピーク発光波長推奨電源質量
LDR2LDR2-50IR2-850赤外24V/3.8W850nmPD3
PSB
POD※
50g
LDR2-50IR2-940940nm
LDR2-70IR2-85024V/7.6W850nm130g
LDR2-70IR2-940940nm
LDR2-90IR2-85024V/14W850nm170g
LDR2-90IR2-940940nm
LDR2-LALDR2-74IR2-850-LA赤外24V/6.9W850nm90g
LDR2-74IR2-940-LA940nm
LDR2-132IR2-850-LA24V/16W850nm270g
LDR2-132IR2-940-LA940nm

※PODシリーズでは、LED照明のピーク電流および消費電力を確認し、PODの仕様表に記載されている出力電流および出力電力の範囲内でご使用ください。

使用例

撮像例:革製品の外観撮像

LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明 撮像例1
内容外観検査
ワーク革製品
提案前LED可視光照明
提案後LDR2-132IR2-850-LA
結果赤外による糸の染料の透過
LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明 撮像例2

商品特長詳細

赤外照明とは

赤外は可視光の赤色より波長が長く、ヒトの目では見ることができない光です。赤外は可視光の赤色と比べて、散乱率が低く透過率が高いため、印刷柄や液体を透過させた撮像に利用されています。

 

■可視光と赤外の撮像例

特長1:透過する

LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明 特長1

特長2:消去する

LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明 特長2

赤外LEDのメリット

LEDによる赤外光は、特定波長域のみのエネルギーのため、ハロゲンに比べると照射熱が極めて少なく、熱によるダメージを対象物に与えにくい性質があります。

-赤外LED一般的なハロゲン
照射熱について極めて少ない熱を持つ
ワークへの影響熱によるダメージ小熱によるダメージ大

構成例

LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明 構成例

LDR2-90IR2-850/940

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 本製品は赤外LEDを使用しています。視覚的には明るさを感じませんが、点灯中のLEDからは赤外放射が出ています。
  • ピーク波長領域はIR-A(780~1,400nm)に該当します。
  • IR-A領域の赤外放射は目に悪影響を及ぼす危険性があります。赤外放射を絶対に直接目に向けないでください。
  • 製品周辺に関わるすべての人に赤外LEDの危険性を周知してください。

型番リスト

型番
外形寸法 D(範囲)(mm)
外形寸法 D(mm)
消費電力(範囲)(W)
消費電力(W)
内径寸法(範囲)(mm)
内径寸法(mm)
高さ H(範囲)(mm)
高さ H(伸縮タイプはMAX値)(mm)
ピーク発光波長(nm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LDR2-90IR2-940

80.1~100
90
10.1~20
14
40.1~50
50
15.1~20
20
940

1個

174,008( 191,409円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

IR-LEDを使用した多様な照明ラインアップ。
【用途】
・表面柄をキャンセルしての外観検査/液体を透過させて内部の異物を検査/分光反射率の違いによる各種検査/パックされた食品の中身の検査など。

(i)ご注意

  • 上記の「通常価格」は 本商品シリーズ内の最安値を記載しています。型番毎の価格は「価格を確認」ボタンよりご確認ください。

カタログ

 

LDR2-90IR2-940で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明の型番LDR2-90IR2-940のページです。
型番LDR2-90IR2-940に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明

LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明

    LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明

    LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明

      LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明

      LED赤外照明 IR2シリーズ バー照明

        LED紫外照明 UVシリーズ

        LED紫外照明 UVシリーズ

          直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズ

          直接照射照明 フラットリング型 DR-FAシリーズ

            LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

            LEDリング照明(直射光) LDR2シリーズ

              LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

              LEDバー照明(直射光) LDL2シリーズ

                LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ

                LEDドーム照明(拡散光) LAVシリーズ

                  直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズ

                  直接照射照明 直接照射スクエア型 DLシリーズ

                    LEDフラット照明(拡散光) LFLシリーズ

                    LEDフラット照明(拡散光) LFLシリーズ

                      直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

                      直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

                        紫外照明 UV-CANシリーズ

                        紫外照明 UV-CANシリーズ

                          赤外照明 IRシリーズ

                          赤外照明 IRシリーズ

                            メーカー シーシーエス シーシーエス シーシーエス シーシーエス 日進電子工業 シーシーエス シーシーエス シーシーエス 日進電子工業 シーシーエス 日進電子工業 レイマック(旧:イマック) オプテックス・エフエー
                            通常価格 91,000円 117,999円 41,999円 104,999円 68,300円 56,998円 29,999円 217,000円 63,005円 27,002円 95,885円 75,122円 33,792円
                            通常出荷日 5日目~   10日目   5日目~   5日目~   19日目   5日目~   5日目~   10日目   9日目~   5日目~   9日目~   15日目   17日目  
                            光種類 赤外線 赤外線 赤外線 紫外線 - 可視光 可視光 可視光 - 可視光 - 紫外線 赤外線
                            本体形状 リング形 バックライト形 バー形 - リング形 リング形 バー形 ドーム形 バックライト形 バックライト形 リング形 - -
                            照射方向 垂直投光 垂直投光 垂直投光 - 垂直投光 斜光 垂直投光 斜光 垂直投光 バックライト 垂直投光 - -
                            光源形態 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射方式 直射光 直射光 直射光 - 直射光 直射光 直射光 拡散光 面発光 面発光 直射光 - -

                            LED赤外照明 IR2シリーズ リング照明のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LDR2-50IR2-850
                            LDR2-70IR2-850
                            LDR2-74IR2-850-LA
                            LDR2-74IR2-940-LA
                            LDR2-90IR2-850
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法 D(範囲)
                            (mm)
                            外形寸法 D
                            (mm)
                            消費電力(範囲)
                            (W)
                            消費電力
                            (W)
                            内径寸法(範囲)
                            (mm)
                            内径寸法
                            (mm)
                            高さ H(範囲)
                            (mm)
                            高さ H(伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            ピーク発光波長
                            (nm)

                            91,000円

                            ( 100,100円 )
                            1個 -

                            5日目

                            30.1~50503.1~43.820.1~302815.1~2016850

                            104,999円

                            ( 115,499円 )
                            1個 -

                            5日目

                            50.1~80706.1~87.630.1~403520.1~3022850

                            108,000円

                            ( 118,800円 )
                            1個 -

                            10日目

                            50.1~80746.1~86.940.1~504815.1~2019850

                            108,000円

                            ( 118,800円 )
                            1個 -

                            10日目

                            50.1~80746.1~86.940.1~504815.1~2019940

                            174,008円

                            ( 191,409円 )
                            1個 -

                            5日目

                            80.1~1009010.1~201440.1~505015.1~2020850

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました