(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PWM制御電源(DINレール取付)

PWM制御電源(DINレール取付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,920円
税込単価
21,912円

【特長】・配電盤内の設置に最適な、DINレール取付の電源です。DINレールには...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PWM制御電源(DINレール取付) 外形図01

※製品改良のため仕様を変更することがありますのでご了承ください

 

●バネ構造の為、ワンタッチで取付でき取り外しも下方向に引きながら簡単に取り外しできます。

製品仕様

PWM制御電源(DINレール取付) 製品仕様01

※1 屋内用機器です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPDPR1-2420NCD

1個

19,920( 21,912円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・配電盤内の設置に最適な、DINレール取付の電源です。DINレールには、ワンタッチで接続、接続に工具は必要ありません。
・入力電源の接続は、スクリューレス端子台を使用しており、取付が容易です。
・外部制御で、ON/OFFが可能、さらに、調光(256階調)も外部から行う事が出来ます。接続は、MILコネクタを使用し抜け止め機能付です。
・簡易的に7種類のストロボ発光が可能です。
・過電流が流れた場合、アラームランプが点灯し、発光を中止します。
・保護機能として照明器を逆に接続した場合も照明器を破壊しません。

カタログ

 

TPDPR1-2420NCDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PWM制御電源(DINレール取付)の型番TPDPR1-2420NCDのページです。
型番TPDPR1-2420NCDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PWM制御電源(DINレール取付)

PWM制御電源(DINレール取付)

    LED照明用電源 高周波連続点灯用 通信対応型デジタル電源 HPCシリーズ

    LED照明用電源 高周波連続点灯用 通信対応型デジタル電源 HPCシリーズ

      LED照明用電源 ストロボ点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A200シリーズ

      LED照明用電源 ストロボ点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPS-A200シリーズ

        画像処理用LED照明 デジタル電源 HPCシリーズ

        画像処理用LED照明 デジタル電源 HPCシリーズ

          画像処理専用照明コントローラ 【FLV】

          画像処理専用照明コントローラ 【FLV】

            LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ

            LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 高周波点灯型 HRシリーズ

              LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 直流電圧点灯型 CHRシリーズ

              LED照明用電源 スポット照明シリーズ専用 直流電圧点灯型 CHRシリーズ

                ストロボ電源 TPDS1型

                ストロボ電源 TPDS1型

                  LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 CR-Aシリーズ

                  LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 CR-Aシリーズ

                    カメラ取付照明コントローラ  【FL】

                    カメラ取付照明コントローラ 【FL】

                      LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 アナログボリューム調光型 CRシリーズ

                      LED照明用電源 直流電圧連続点灯用 アナログボリューム調光型 CRシリーズ

                        LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部デジタル信号調光型 LPR-Dシリーズ

                        LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部デジタル信号調光型 LPR-Dシリーズ

                          LED照明用コンパクトコントローラー

                          LED照明用コンパクトコントローラー

                            メーカー アイテックシステム 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 オムロン 日進電子工業 日進電子工業 アイテックシステム 日進電子工業 オムロン 日進電子工業 日進電子工業 U-TECHNOLOGY
                            通常価格 19,920円 83,548円 298,141円 80,667円 36,517円 85,125円 94,829円 59,925円 107,403円 36,517円 74,905円 129,570円 17,133円
                            通常出荷日 14日目   19日目   9日目~   19日目   1日目~   19日目   19日目   14日目   9日目~   8日目   5日目~   19日目   4日目  
                            種類 電源 - - - コントローラー 電源 - 電源 - コントローラー - - コントローラー
                            調光方式 パルス調光方式(PWM) - - - - パルス調光方式(PWM) - パルス調光方式(PWM) - パルス調光方式(PWM) - - パルス調光方式(PWM)
                            出力数 1ch - - - - - - 1ch - - - - -

                            PWM制御電源(DINレール取付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました