(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

定電流制御電源 TPDCシリーズ

定電流制御電源 TPDCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
33,245円 ~ 51,730円
税込価格
36,570円 ~ 56,903円

【特長】・外部調光や外部ON/OFF、最大出力電流の設定・調整機能ケーブル補償...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

定電流制御電源 TPDCシリーズ 外形図01

TPDC1型

定電流制御電源 TPDCシリーズ 外形図02

TPDC2型

※製品改良のため仕様を変更することがありますのでご了承ください

製品仕様

定電流制御電源 TPDCシリーズ 製品仕様01

商品特長詳細

  • TPDC電源はECI機能により接続された照明器に合わせて最大出力電流値を自動設定致します
    また延長ケーブル10mまではACC機能により、延長ケーブルの変更に対しても自動で電圧変動に適応し照明器の明るさを一定に保ちます
  • ECI(Electronic Calibrate Identify)-照明認識・調整器
    接続された照明器を自動認識して、最大出力電流値を自動調整する機能です
  • ACC(Automatic Cable Correction)-自動ケーブル補償機能
    電源と照明器の接続ケーブルの長さが変わった場合や電圧変動に対し電源投入時に自動適応し、照明器の明るさを一定に保つ機能です
  • 電源を選定する際は、容量のほかに最大出力電流にもご注意ください

型番リスト

型番
出力数
最大出力電流(A)
最大出力容量(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2ch
1.58
7.9

1個

37,403( 41,143円 )

5日目

2ch
0.94
26.5

1個

42,652( 46,917円 )

5日目

2ch
1.5
42

1個

51,730( 56,903円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外部調光や外部ON/OFF、最大出力電流の設定・調整機能ケーブル補償機能搭載の高機能型ながら低価格を実現しました。
・調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます。
・光shopの高輝度・低価格な画像処理用LED照明に適します。
・照明に合わせて、電源の出力数・容量を数機種から選定可能です。
・ラインカメラやシャッタースピードの速い撮像に適した画像処理用LED照明電源です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

定電流制御電源 TPDCシリーズ

定電流制御電源 TPDCシリーズ

    PWM制御電源 TPAPシリーズ

    PWM制御電源 TPAPシリーズ

      PWM制御電源 TPDPシリーズ

      PWM制御電源 TPDPシリーズ

        定電流2ch制御電源 TPDC2-2405型

        定電流2ch制御電源 TPDC2-2405型

          LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部デジタル信号調光型 LPR-Dシリーズ

          LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部デジタル信号調光型 LPR-Dシリーズ

            LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPR-Aシリーズ

            LED照明用電源 高周波連続点灯用 外部アナログ電圧信号調光型 LPR-Aシリーズ

              アナログ調光電源 OPPWシリーズ

              アナログ調光電源 OPPWシリーズ

                1000階調デジタルコントローラー ILPシリーズ

                1000階調デジタルコントローラー ILPシリーズ

                  画像処理用LED照明 デジタル電源 HPCシリーズ

                  画像処理用LED照明 デジタル電源 HPCシリーズ

                    PWM制御電源(DINレール取付)

                    PWM制御電源(DINレール取付)

                      ストロボ電源 TPDS1型

                      ストロボ電源 TPDS1型

                        LED照明コントローラー OPPDシリーズ

                        LED照明コントローラー OPPDシリーズ

                          メーカー アイテックシステム アイテックシステム アイテックシステム アイテックシステム 日進電子工業 日進電子工業 オプテックス・エフエー レイマック(旧:イマック) 日進電子工業 アイテックシステム アイテックシステム オプテックス・エフエー
                          通常価格 33,245円 26,112円 29,611円 46,982円 129,570円 120,873円 38,049円 24,000円 80,667円 19,920円 59,925円 23,656円
                          通常出荷日 5日目   5日目~   5日目   7日目   19日目   19日目   18日目~   7日目   19日目   5日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          種類 電源 電源 電源 電源 - - 電源 - - 電源 電源 コントローラー
                          調光方式 電流調光方式 パルス調光方式(PWM) パルス調光方式(PWM) 電流調光方式 - - パルス調光方式(PWM) - - パルス調光方式(PWM) パルス調光方式(PWM) パルス調光方式(PWM)

                          定電流制御電源 TPDCシリーズのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          冶具
                          評価 5.0満足度:5.02018/07/30
                          直感的に操作して調整できるので誰でも扱うことが出来ます。
                          ただし数字が見え難いのでダイヤルを見ながら調整するのが大変です。
                          ボリュームが1回転して循環するタイプなのでいつ最大なのかも分かり難いです。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          画像処理用光源・電源・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました