(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TDSUB15PI-1M
デジタル設定型用外部制御ケーブル TDSUB15型 LEDショウメイ ケーブル

デジタル設定型用外部制御ケーブル TDSUB15型 TDSUB15PI-1M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,997円
税込単価
7,697円

株式会社アイテックシステムの製品です。【特長】・ECI(照明認識・調整)機能追...

詳細情報を確認する

TDSUB15PI-1M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

デジタル設定型用外部制御ケーブル TDSUB15型 外形図

製品仕様

  • 標準 AWG28-16芯

規格表

デジタル設定型用外部制御ケーブル TDSUB15型 規格表

型番リスト

型番
ケーブル長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDSUB15PI-1M

1

1個

6,997( 7,697円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

株式会社アイテックシステムの製品です。
【特長】
・ECI(照明認識・調整)機能追加に伴い、延長ケーブルが4芯になりました。

カタログ

 

TDSUB15PI-1Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル設定型用外部制御ケーブル TDSUB15型の型番TDSUB15PI-1Mのページです。
型番TDSUB15PI-1Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル設定型用外部制御ケーブル TDSUB15型

デジタル設定型用外部制御ケーブル TDSUB15型

    延長ロボットケーブル TCB-R型

    延長ロボットケーブル TCB-R型

      延長ケーブル TCB型

      延長ケーブル TCB型

        アナログ設定型用外部制御ケーブル TCB3P型

        アナログ設定型用外部制御ケーブル TCB3P型

          LED照明コントローラAdvanced OPPFシリーズ用 オプション

          LED照明コントローラAdvanced OPPFシリーズ用 オプション

            アナログ電圧調光兼点灯制御用コード

            アナログ電圧調光兼点灯制御用コード

              制御ケーブル(RS-485通信渡り用) IC-MCS4シリーズ

              制御ケーブル(RS-485通信渡り用) IC-MCS4シリーズ

                ON/OFFケーブル・出力制御ケーブル IC-MIL-20シリーズ

                ON/OFFケーブル・出力制御ケーブル IC-MIL-20シリーズ

                  LEDストロボ 点灯制御用コード

                  LEDストロボ 点灯制御用コード

                    ケーブル OPPVシリーズ パラレル外部制御ケーブル

                    ケーブル OPPVシリーズ パラレル外部制御ケーブル

                      延長ケーブル 3PIN

                      延長ケーブル 3PIN

                        LEDストロボ アナログ 電圧調光兼点灯制御用コード

                        LEDストロボ アナログ 電圧調光兼点灯制御用コード

                          デジタル調光制御用コード

                          デジタル調光制御用コード

                            メーカー アイテックシステム アイテックシステム アイテックシステム アイテックシステム オプテックス・エフエー 日進電子工業 レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) 日進電子工業 オプテックス・エフエー U-TECHNOLOGY 日進電子工業 日進電子工業
                            通常価格 6,997円 3,997円 2,808円 3,597円 4,658円 11,457円 11,696円 3,329円 10,512円 5,619円 2,105円 10,512円 11,438円
                            通常出荷日 8日目   7日目   5日目~   7日目   3日目   9日目   15日目   5日目~   9日目~   4日目   4日目   9日目~   9日目~  
                            種類 制御ケーブル 延長ロボットケーブル 延長ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル - 制御ケーブル 制御ケーブル
                            分岐種類 分岐なし 分岐なし 分岐なし 分岐なし 分岐なし - 分岐なし 分岐なし 分岐なし - 分岐なし - 分岐なし

                            デジタル設定型用外部制御ケーブル TDSUB15型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TDSUB15PI-10M
                            TDSUB15PI-2M
                            TDSUB15PI-3M
                            TDSUB15PI-5M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ケーブル長さ
                            (m)

                            10,131円

                            ( 11,144円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10

                            8,797円

                            ( 9,677円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            2

                            8,997円

                            ( 9,897円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3

                            9,797円

                            ( 10,777円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            5

                            画像処理用LED・光源用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました