(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCB3P-CONT-3M
アナログ設定型用外部制御ケーブル TCB3P型 LEDショウメイ ケーブル

アナログ設定型用外部制御ケーブル TCB3P型 TCB3P-CONT-3M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,297円
税込単価
4,727円

株式会社アイテックシステムの製品です。外部からON/OFF、調光を行うケーブル...

詳細情報を確認する

TCB3P-CONT-3M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCB3P-CONT-3M

3

1個

4,297( 4,727円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

株式会社アイテックシステムの製品です。

外部からON/OFF、調光を行うケーブルです

TCB3P-CONT-3Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログ設定型用外部制御ケーブル TCB3P型の型番TCB3P-CONT-3Mのページです。
型番TCB3P-CONT-3Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログ設定型用外部制御ケーブル TCB3P型

アナログ設定型用外部制御ケーブル TCB3P型

    デジタル設定型用外部制御ケーブル TDSUB15型

    デジタル設定型用外部制御ケーブル TDSUB15型

      画像処理システム モニタケーブル FH

      画像処理システム モニタケーブル FH

        画像処理専用照明 オプションケーブル【FL】

        画像処理専用照明 オプションケーブル【FL】

          画像処理専用照明 オプションケーブル 【FLV】

          画像処理専用照明 オプションケーブル 【FLV】

            延長ロボットケーブル TCB-R型

            延長ロボットケーブル TCB-R型

              延長ケーブル TCB型

              延長ケーブル TCB型

                延長ケーブル 2PIN

                延長ケーブル 2PIN

                  延長ケーブル 3PIN

                  延長ケーブル 3PIN

                    ライン照明(集光/バックライト) OPLSシリーズ用延長ケーブル

                    ライン照明(集光/バックライト) OPLSシリーズ用延長ケーブル

                      外部ON/OFF制御ケーブル NFCB2シリーズ

                      外部ON/OFF制御ケーブル NFCB2シリーズ

                        LED照明点灯制御用コード

                        LED照明点灯制御用コード

                          LED照明用延長ロボットコード

                          LED照明用延長ロボットコード

                            メーカー アイテックシステム アイテックシステム オムロン オムロン オムロン アイテックシステム アイテックシステム U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY オプテックス・エフエー シーシーエス 日進電子工業 日進電子工業
                            通常価格 3,597円 6,997円 2,897円 6,140円 4,101円 3,997円 2,808円 5,843円 2,105円 17,627円 1,838円 10,512円 9,646円
                            通常出荷日 7日目   8日目   1日目   8日目   4日目~   7日目   5日目~   4日目   4日目   17日目   9日目   9日目~   9日目~  
                            種類 制御ケーブル 制御ケーブル 延長ケーブル 延長ケーブル - 延長ロボットケーブル 延長ケーブル - - 延長ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 延長ロボットケーブル
                            分岐種類 分岐なし 分岐なし 分岐なし 分岐なし - 分岐なし 分岐なし - 分岐なし 分岐なし 分岐なし 分岐なし -

                            アナログ設定型用外部制御ケーブル TCB3P型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCB3P-CONT-10M
                            TCB3P-CONT-1M
                            TCB3P-CONT-2M
                            TCB3P-CONT-5M
                            TCB3P-CONT-7M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ケーブル長さ
                            (m)

                            8,897円

                            ( 9,787円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            10

                            3,597円

                            ( 3,957円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            1

                            3,897円

                            ( 4,287円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2

                            4,997円

                            ( 5,497円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            5

                            6,897円

                            ( 7,587円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            7

                            画像処理用LED・光源用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました