(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCB4P-1MR
延長ロボットケーブル TCB-R型 LEDショウメイ ケーブル

延長ロボットケーブル TCB-R型 TCB4P-1MR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,997円
税込単価
4,397円

株式会社アイテックシステムの製品です。【特長】・ECI(照明認識・調整)機能追...

詳細情報を確認する

TCB4P-1MR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

延長ロボットケーブル TCB-R型 外形図

製品仕様

  • ケーブル種類:ロボットケーブル0.35WQ-4芯
ピン番号説明
1センサ
2+
3-
4センサ

規格表

延長ロボットケーブル TCB-R型 規格表

型番リスト

型番
ケーブル長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCB4P-1MR

1

1個

3,997( 4,397円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

株式会社アイテックシステムの製品です。
【特長】
・ECI(照明認識・調整)機能追加に伴い、延長ケーブルが4芯になりました。

カタログ

 

TCB4P-1MRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

延長ロボットケーブル TCB-R型の型番TCB4P-1MRのページです。
型番TCB4P-1MRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

延長ロボットケーブル TCB-R型

延長ロボットケーブル TCB-R型

    デジタル設定型用外部制御ケーブル TDSUB15型

    デジタル設定型用外部制御ケーブル TDSUB15型

      延長ケーブル TCB型

      延長ケーブル TCB型

        アナログ設定型用外部制御ケーブル TCB3P型

        アナログ設定型用外部制御ケーブル TCB3P型

          延長ケーブル 3PIN

          延長ケーブル 3PIN

            延長ケーブル 2PIN

            延長ケーブル 2PIN

              アナログ電圧調光兼点灯制御用コード

              アナログ電圧調光兼点灯制御用コード

                LED照明コントローラAdvanced OPPFシリーズ用 オプション

                LED照明コントローラAdvanced OPPFシリーズ用 オプション

                  ケーブル OPPVシリーズ パラレル外部制御ケーブル

                  ケーブル OPPVシリーズ パラレル外部制御ケーブル

                    制御ケーブル(RS-485通信渡り用) IC-MCS4シリーズ

                    制御ケーブル(RS-485通信渡り用) IC-MCS4シリーズ

                      ON/OFFケーブル・出力制御ケーブル IC-MIL-20シリーズ

                      ON/OFFケーブル・出力制御ケーブル IC-MIL-20シリーズ

                        IDBB-LSRH用照明延長ケーブル I-CB-S-HDNシリーズ

                        IDBB-LSRH用照明延長ケーブル I-CB-S-HDNシリーズ

                          LEDストロボ 点灯制御用コード

                          LEDストロボ 点灯制御用コード

                            メーカー アイテックシステム アイテックシステム アイテックシステム アイテックシステム U-TECHNOLOGY U-TECHNOLOGY 日進電子工業 オプテックス・エフエー オプテックス・エフエー レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) 日進電子工業
                            通常価格 3,997円 6,997円 2,808円 3,597円 2,105円 5,843円 11,457円 4,658円 5,619円 11,696円 3,329円 11,707円 10,512円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   4日目   4日目   9日目   3日目   4日目   15日目   5日目~   15日目   9日目~  
                            種類 延長ロボットケーブル 制御ケーブル 延長ケーブル 制御ケーブル - - 制御ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 延長ケーブル 制御ケーブル
                            分岐種類 分岐なし 分岐なし 分岐なし 分岐なし 分岐なし - - 分岐なし - 分岐なし 分岐なし 分岐なし 分岐なし

                            延長ロボットケーブル TCB-R型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCB4P-10MR
                            TCB4P-2MR
                            TCB4P-3MR
                            TCB4P-5MR
                            TCB4P-7MR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ケーブル長さ
                            (m)

                            14,621円

                            ( 16,083円 )
                            1個 -

                            14日目

                            10

                            5,697円

                            ( 6,267円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            2

                            6,897円

                            ( 7,587円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            3

                            8,997円

                            ( 9,897円 )
                            1個 あり

                            14日目

                            5

                            10,710円

                            ( 11,781円 )
                            1個 -

                            14日目

                            7

                            画像処理用LED・光源用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました