(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCB4P-1M
延長ケーブル TCB型 LEDショウメイ ケーブル

延長ケーブル TCB型 TCB4P-1M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,808円
税込単価
3,089円

ECI(照明認識・調整)機能追加に伴い、延長ケーブルが4芯になりました。

詳細情報を確認する

TCB4P-1M の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

延長ケーブル TCB型 外形図

※製品改良のため仕様を変更することがありますのでご了承ください。

製品仕様

型番ケーブル長ケーブル種類
TCB4P-1m1m標準0.3SQ-4芯
TCB4P-2m2m標準0.3SQ-4芯
TCB4P-3m3m標準0.3SQ-4芯
TCB4P-5m5m標準0.3SQ-4芯
TCB4P-7m7m標準0.3SQ-4芯
TCB4P-10m10m標準0.3SQ-4芯

型番リスト

型番
ケーブル長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCB4P-1M

1

1個

2,808( 3,089円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ECI(照明認識・調整)機能追加に伴い、延長ケーブルが4芯になりました。

カタログ

 

TCB4P-1Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

延長ケーブル TCB型の型番TCB4P-1Mのページです。
型番TCB4P-1Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

延長ケーブル TCB型

延長ケーブル TCB型

    延長ロボットケーブル TCB-R型

    延長ロボットケーブル TCB-R型

      デジタル設定型用外部制御ケーブル TDSUB15型

      デジタル設定型用外部制御ケーブル TDSUB15型

        制御ケーブル(RS-485通信渡り用) IC-MCS4シリーズ

        制御ケーブル(RS-485通信渡り用) IC-MCS4シリーズ

          延長ケーブル 3PIN

          延長ケーブル 3PIN

            電源用外部 ON/OFFケーブル 2ch IC-CB-Dシリーズ

            電源用外部 ON/OFFケーブル 2ch IC-CB-Dシリーズ

              IDBB-LSRH用照明延長ケーブル I-CB-S-HDNシリーズ

              IDBB-LSRH用照明延長ケーブル I-CB-S-HDNシリーズ

                ON/OFFケーブル・出力制御ケーブル IC-MIL-20シリーズ

                ON/OFFケーブル・出力制御ケーブル IC-MIL-20シリーズ

                  ケーブル OPPVシリーズ パラレル外部制御ケーブル

                  ケーブル OPPVシリーズ パラレル外部制御ケーブル

                    アナログ電圧調光兼点灯制御用コード

                    アナログ電圧調光兼点灯制御用コード

                      LED照明コントローラAdvanced OPPFシリーズ用 オプション

                      LED照明コントローラAdvanced OPPFシリーズ用 オプション

                        延長ケーブル 2PIN

                        延長ケーブル 2PIN

                          アナログ設定型用外部制御ケーブル TCB3P型

                          アナログ設定型用外部制御ケーブル TCB3P型

                            メーカー アイテックシステム アイテックシステム アイテックシステム レイマック(旧:イマック) U-TECHNOLOGY レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) オプテックス・エフエー 日進電子工業 オプテックス・エフエー U-TECHNOLOGY アイテックシステム
                            通常価格 2,808円 3,997円 6,997円 11,696円 2,105円 5,859円 11,707円 3,329円 5,619円 11,457円 4,658円 5,843円 3,597円
                            通常出荷日 5日目~   7日目   8日目   15日目   4日目   5日目   15日目   5日目~   4日目   9日目   3日目   4日目   7日目  
                            種類 延長ケーブル 延長ロボットケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル - 制御ケーブル 延長ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル 制御ケーブル - 制御ケーブル
                            分岐種類 分岐なし 分岐なし 分岐なし 分岐なし 分岐なし 分岐なし 分岐なし 分岐なし - - 分岐なし - 分岐なし

                            延長ケーブル TCB型のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            カメラにおける視野確保(ケーブル)
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/25
                            リング照明(TR250X202-16RD-4)、照明電源(TPAP1B-2430NCW)と同時購入、システムで取り回しを行う際は必須品です。状況に応じて5種類の長さがあるのは有難いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冶具
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/30
                            本体付属のケーブルは非常に短いので延長ケーブルが必須といっても過言ではありません。
                            その関係でケーブルを買い忘れることが良くあります。
                            本体と一緒に型式を発行できれば便利ではと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCB4P
                            TCB4P-10M
                            TCB4P-2M
                            TCB4P-3M
                            TCB4P-5M
                            TCB4P-7M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ケーブル長さ
                            (m)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -

                            6,997円

                            ( 7,697円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            10

                            3,052円

                            ( 3,357円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2

                            3,597円

                            ( 3,957円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3

                            4,297円

                            ( 4,727円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            5

                            5,697円

                            ( 6,267円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            7

                            画像処理用LED・光源用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました