(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSP18X8-34G-4
高輝度LEDスポット照明 TSP-4シリーズ LEDショウメイ トクシュ

高輝度LEDスポット照明 TSP-4シリーズ TSP18X8-34G-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,449円
税込単価
16,994円

【特長】・照明認識・調整器(以下ECIと略Electoronic Calibr...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 照明器のケーブル長は0.5mです。

TSP18X8-34G-4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

高輝度LEDスポット照明 TSP-4シリーズ 外形図1

TSPA22型

高輝度LEDスポット照明 TSP-4シリーズ 外形図2

TSP18型

※製品改良のため仕様を変更することがありますのでご了承ください。

製品仕様

高輝度LEDスポット照明 TSP-4シリーズ 製品仕様

* は、発光色記号が入ります

型番リスト

型番
光種類
発光色
外形寸法(mm)
幅 (範囲)(mm)
幅(mm)
最大消費電力(範囲)(W)
最大消費電力(W)
最大定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSP18X8-34G-4

可視光
グリーン
18
25.1~40
34
1.1~2
1.8
0.35

1個

15,449( 16,994円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・照明認識・調整器(以下ECIと略Electoronic Calibrate Identify)を搭載し、光shopの定電流電源TPDC-05型と組合わせることで、最大出力電流の設定やケーブル補償が可能です。
・独自光学系の搭載と放熱構造を改良し、従来品比6倍の照度を実現しました(※発光色:白の場合)。
・照度は6倍に向上しながらも独自の生産システムを開発・構築する事で、価格は1/2以下を実現しました(従来比)。
・外径Φ22、全長57mmに小型化(従来品Φ24、全長60mm)。
・同軸照明のほか、反射照明、投光器としても使用可能です。位置決め・キズ・異物・汚れ・穴等の欠陥検査に最適です。
・高輝度タイプのTSP22型と中輝度・小型タイプのTSP18型から用途に合わせてご選定いただけます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 照明器のケーブル長は0.5mです。

カタログ

 

TSP18X8-34G-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度LEDスポット照明 TSP-4シリーズの型番TSP18X8-34G-4のページです。
型番TSP18X8-34G-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高輝度LEDスポット照明 TSP-4シリーズ

高輝度LEDスポット照明 TSP-4シリーズ

    コリメートライト IBFシリーズ

    コリメートライト IBFシリーズ

      テレセン用同軸スポット照明 IV・IHVシリーズ

      テレセン用同軸スポット照明 IV・IHVシリーズ

        LEDスポット照明(面発光) LVシリーズ

        LEDスポット照明(面発光) LVシリーズ

          LEDファイバヘッド HFSシリーズ

          LEDファイバヘッド HFSシリーズ

            LED斜光照明

            LED斜光照明

              スポット照明 SP/SPLシリーズ

              スポット照明 SP/SPLシリーズ

                赤外照明 Infraredシリーズ

                赤外照明 Infraredシリーズ

                  ミニスポット照明 IHVA-SPシリーズ

                  ミニスポット照明 IHVA-SPシリーズ

                    メーカー アイテックシステム レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック) シーシーエス シーシーエス 中央精機 U-TECHNOLOGY レイマック(旧:イマック) レイマック(旧:イマック)
                    通常価格 15,449円 58,049円 21,341円 66,000円 36,000円 25,327円 12,113円 32,439円 21,250円
                    通常出荷日 5日目~   15日目   5日目~   5日目~   5日目   4日目   4日目   15日目~   10日目~  
                    本体種類 スポット形 スポット形 スポット形 スポット形 ドーム形 スポット形 スポット形 - スポット形
                    照射方向 同軸落射 垂直投光 / バックライト 同軸落射 垂直投光 垂直投光 斜光 垂直投光 - 垂直投光
                    光源 自光式 自光式 自光式 自光式 ファイバーヘッド 自光式 ファイバーヘッド 自光式 自光式
                    照射光種類 反射光 平行光 面発光 面発光 集光 直射光 集光 - 直射光
                    外形寸法 (範囲)(mm) 10~30 - 10~30 10~30 10~30 - 10~30 - 10~30

                    高輝度LEDスポット照明 TSP-4シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    TSP18X8-34B-4
                    TSP18X8-34IR850-4
                    TSP18X8-34IR940-4
                    TSP18X8-34R-4
                    TSP18X8-34W-4
                    TSPA
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    光種類 発光色 外形寸法
                    (mm)
                    幅 (範囲)
                    (mm)

                    (mm)
                    最大消費電力(範囲)
                    (W)
                    最大消費電力
                    (W)
                    最大定格電流
                    (A)

                    15,449円

                    ( 16,994円 )
                    1個 -

                    8日目

                    可視光ブルー1825.1~40341.1~21.80.35

                    16,112円

                    ( 17,723円 )
                    1個 -

                    8日目

                    [赤外線] 赤外線(IR850)-1825.1~40341.1~21.80.35

                    15,449円

                    ( 16,994円 )
                    1個 -

                    8日目

                    [赤外線] 赤外線(IR940)-1825.1~40341.1~21.80.35

                    15,449円

                    ( 16,994円 )
                    1個 -

                    5日目

                    可視光レッド1825.1~40341.1~21.80.35

                    15,449円

                    ( 16,994円 )
                    1個 -

                    5日目

                    可視光ホワイト1825.1~40341.1~21.80.35

                    -

                    ( - )
                    1個 -

                    -

                    --------

                    画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました