(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCA20-40X65BD-4
LED同軸落射照明 TCA-4型 LEDショウメイ ドウジクラクシャ

LED同軸落射照明 TCA-4型 TCA20-40X65BD-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
54,931円
税込単価
60,424円

株式会社アイテックシステムの製品です。【特長】・照明認識・調整器(以下ECIと...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 照明器のケーブル長は0.5mです。

TCA20-40X65BD-4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

同軸落射照明 TCA-4型 外形図

※製品改良のため仕様を変更することがありますのでご了承ください。

製品仕様

同軸落射照明 TCA-4型 製品仕様

* は、発光色記号が入ります

ドーム照明との連結構造

同軸落射照明 TCA-4型 連結構造

型番リスト

型番
光種類
発光色
幅 (範囲)(mm)
幅(mm)
長さ (範囲)(mm)
長さ(mm)
最大消費電力(W)
高さ (範囲)(mm)
高さ (伸縮タイプはMAX値)(mm)
最大定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCA20-40X65BD-4

可視光
ブルー
60.1~80
65
30.1~50
40
3.1
30.1~40
40
0.13

1個

54,931( 60,424円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

株式会社アイテックシステムの製品です。
【特長】
・照明認識・調整器(以下ECIと略Electoronic Calibrate Identify)を搭載し、光shopのPWM電源と定電流電源のどちらも使用可能です
・ハーフミラーによりカメラと同軸上に、光を落射させる構造でワークに対して均一な面状の同軸光を照射可能です
・低価格なので、装置のトータルコストの低減に大きく貢献できます
・照明方法は、均一な同軸光で幅広い用途に使用可能です
・用途は光沢のある金属やフィルム、プラスチック、曲面状の表面キズや印字文字、打痕、基板パターン検査に最適です
・ドーム照明TD型と連結可能です(別売りアダプタ必要)

(i)ご注意

  • 照明器のケーブル長は0.5mです。

カタログ

 

TCA20-40X65BD-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED同軸落射照明 TCA-4型の型番TCA20-40X65BD-4のページです。
型番TCA20-40X65BD-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED同軸落射照明 TCA-4型

LED同軸落射照明 TCA-4型

    LEDドーム照明 TD-4型

    LEDドーム照明 TD-4型

      疑似同軸照明 USCOシリーズ

      疑似同軸照明 USCOシリーズ

        LED均一発光面照明 TMN-4シリーズ

        LED均一発光面照明 TMN-4シリーズ

          直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

          直線拡散光照明 TLB-4型(取付耳無し)

            直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

            直接照射照明 ローアングルリング型 DR-LAシリーズ

              LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ

              LED同軸照明(拡散光) LFV3シリーズ

                直接照射照明 直接照射バー型 DLシリーズ

                直接照射照明 直接照射バー型 DLシリーズ

                  直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

                  直接照射照明 水平照射リング型 DR-UAシリーズ

                    透過照明 R面・透過型 BGシリーズ・KBシリーズ・KCシリーズ

                    透過照明 R面・透過型 BGシリーズ・KBシリーズ・KCシリーズ

                      同軸照明 同軸落射型 FVシリーズ

                      同軸照明 同軸落射型 FVシリーズ

                        直接照射照明 リング型 DRシリーズ

                        直接照射照明 リング型 DRシリーズ

                          直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

                          直線幅広拡散光照明 TLWA-4型(取付耳有り)

                            メーカー アイテックシステム アイテックシステム U-TECHNOLOGY アイテックシステム アイテックシステム 日進電子工業 シーシーエス 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 日進電子工業 アイテックシステム
                            通常価格 43,045円 46,480円 78,328円 35,434円 20,593円 91,783円 78,000円 50,540円 95,885円 231,687円 98,444円 70,769円 25,035円
                            通常出荷日 5日目~   7日目~   4日目   5日目~   5日目~   14日目~   5日目~   9日目~   9日目~   19日目   19日目   9日目~   5日目~  
                            本体種類 バックライト形 ドーム形 バックライト形 バックライト形 ライン形 リング形 同軸落射形 バー形 リング形 バックライト形 バックライト形 リング形 バー形
                            照射方向 同軸落射 垂直投光 同軸落射 バックライト 斜光 斜光 斜光 垂直投光 垂直投光 垂直投光 同軸落射 斜光 バックライト
                            光源 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式 自光式
                            照射光種類 反射光 拡散光 反射光 面発光 拡散光 直射光 拡散光 直射光 直射光 拡散光 反射光 直射光 拡散光

                            LED同軸落射照明 TCA-4型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCA100-120X150IR940D-4
                            TCA100-120X150RD-4
                            TCA100-120X150WD-4
                            TCA20-40X65GD-4
                            TCA20-40X65IR850D-4
                            TCA20-40X65IR940D-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            光種類 発光色 幅 (範囲)
                            (mm)

                            (mm)
                            長さ (範囲)
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)
                            最大消費電力
                            (W)
                            高さ (範囲)
                            (mm)
                            高さ (伸縮タイプはMAX値)
                            (mm)
                            最大定格電流
                            (A)

                            167,409円

                            ( 184,150円 )
                            1個 -

                            10日目

                            [赤外線] 赤外線(IR940)-100.1~150150100.1~15012014.4101~1210.60

                            136,298円

                            ( 149,928円 )
                            1個 -

                            8日目

                            可視光レッド100.1~150150100.1~1501209.1101~1210.38

                            148,666円

                            ( 163,533円 )
                            1個 -

                            5日目

                            可視光ホワイト100.1~150150100.1~15012015.1101~1210.63

                            54,931円

                            ( 60,424円 )
                            1個 -

                            8日目

                            可視光グリーン60.1~806530.1~50403.130.1~40400.13

                            46,096円

                            ( 50,706円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [赤外線] 赤外線(IR850)-60.1~806530.1~50402.930.1~40400.12

                            46,096円

                            ( 50,706円 )
                            1個 -

                            8日目

                            [赤外線] 赤外線(IR940)-60.1~806530.1~50402.930.1~40400.12

                            画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました